Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rückstaudoppelverschluss Staufix DN90, befl. ,Bodenplatte, Rattenschutz

KESSEL-Rückstaudoppelverschluss Staufix DN90, befl. ,Bodenplatte, Rattenschutz

KESSEL-Rückstaudoppelverschluss Staufix Zwei Klappen selbsttätig schließend, eine davon als handverriegelbarer Notverschluss. Einhandbedienung. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). Nachrüstbar zu Staufix Control. • Abwasserart: fäkalienfreies Abwasser • Material: Kunststoff • Rückstauschutz: Typ 2 • Abdeckung: befliesbar • Norm: DIN EN 13564 Typ 2 • Einbaukörper: schwarz • Nennweite: DN 90 • Einbausituation: Einbau in Bodenplatte • Notverschluss: aus Edelstahl als Rattenschutz
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte • Abdeckung Material: Kunststoff • Belaghöhe max.: 16 mm • Länge: 366 mm • Breite: 366 mm • Dichtheit: tagwasserdicht • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 444 mm • Breite: 444 mm • Aussparungsmaß Länge: 750 mm • Aussparungsmaß Breite: 750 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 90 • Außendurchmesser (DA): 90 • Farbe: schwarz • Norm: EN 13564 • Ausführung • Abdichtungsart: Verbundabdichtung • Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja • Notverschluss: ja • Behälter • Einbautiefe: 287-410mm • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte • Fremdüberwachung: LGA • Funktion bei Rückstau: Schützt bei Rückstau • Gefällesprung: 8 mm • Gewicht brutto: 8,55 kg • Gewicht netto: 5,95 kg • Mechanische Rückstauklappen: 2 • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal • Rückstauschutz: Typ 2 • Sicherungsstrategie: Zentralabsicherung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer730090-10XR
  • ProduktfamilieStaufix Type 2 NS 90-200 incl. rat protection
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt