Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN100, für freiligende Leitung

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN100, für freiligende Leitung

KESSEL-Rückstaudoppelverschluss Staufix SWA für fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, mit Schutzhaube. Mit zwei selbsttätig schließenden Klappen, eine davon als handverriegelbarer Notverschluss. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). • Rückstaudoppelverschluss: Staufix SWA • Norm: DIN EN 13564 Typ 2 • Einbaukörper: schwarz • Nennweite: DN 100 (DA 110 mm) • Einbauart: freiliegende Abwasserleitung
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schutzhaube • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: transparent • Länge: 542 mm • Breite: 350 mm • Höhe: 165 mm • Verriegelung: Klipverschluss • Abmessungen • Länge: 642 mm • Breite: 350 mm • Höhe: 422 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Farbe: schwarz • Norm: EN 13564 • Ausführung • Notverschluss: ja • Behälter/Grundkörper • Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Auslieferungszustand: installationsfertig • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung • Fremdüberwachung: LGA • Funktion bei Rückstau: Schützt bei Rückstau • Gefällesprung: 9 mm • Gewicht brutto: 13,5 kg • Gewicht netto: 8 kg • Mechanische Rückstauklappen: 2 • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal • Rückstauschutz: Typ 2 • Sicherungsstrategie: Zentralabsicherung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer73100-10
  • ProduktfamilieStaufix SWA
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit