Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN100, Einbau Bodenplatte, schwarz

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN100, Einbau Bodenplatte, schwarz

KESSEL-Rückstaudoppelverschluss Staufix SWA für fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich. Mit zwei selbsttätig schließenden Klappen, eine davon als handverriegelbarer Notverschluss. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). • Rückstaudoppelverschluss: Staufix SWA • Norm: DIN EN 13564 Typ 2 • Einbaukörper: schwarz • Nennweite: DN 100 (DA 110 mm) • Einbauart: Einbau in die Bodenplatte • Einbautiefe (T): 486 mm bis 640 mm • (Rohrsohle Ablauf bis OK Abdeckung) • Abdeckplatte: schwarz • Belastungsklasse: A 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Länge: 366 mm • Breite: 366 mm • Dichtheit: tagwasserdicht • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 642 mm • Breite: 590 mm • Aussparungsmaß Länge: 750 mm • Aussparungsmaß Breite: 750 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Farbe: schwarz • Norm: EN 13564 • Ausführung • Abdichtungsart: Verbundabdichtung • Notverschluss: ja • Behälter • Einbautiefe: 486-640mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2 mm • Behälter/Grundkörper • Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte • Fremdüberwachung: LGA • Funktion bei Rückstau: Schützt bei Rückstau • Gefällesprung: 9 mm • Gewicht brutto: 18,4 kg • Gewicht netto: 13,5 kg • Mechanische Rückstauklappen: 2 • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal • Rückstauschutz: Typ 2 • Sicherungsstrategie: Zentralabsicherung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer73100-10S
  • ProduktfamilieStaufix SWA
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt