Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rückstaudoppelverschluss Staufix Control, DN90, schwarz, Bodenpl., RSK

KESSEL-Rückstaudoppelverschluss Staufix Control, DN90, schwarz, Bodenpl., RSK

KESSEL-Rückstaudoppelverschluss Staufix Control mit optischer und akustischer Warnmeldung bei Rückstau. Zwei Klappen selbsttätig schließend, eine davon als handverriegelbarer Notverschluss. Einhandbedienung. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). Zur Verwendung mit einem optionalen Fernsignalgeber auf Funkbasis zur Weiterleitung der optischen akustischen Meldung in angrenzende Räume. Zur Verwendung mit einer optionalen Schaltsteckdose auf Funkbasis zur Deaktivierung angeschlossener Verbraucher bei Rückstau. • Abwasserart: fäkalienfreies Abwasser • Material: Kunststoff • Rückstauschutz: Typ 2 • Abdeckung: schwarz • Norm: DIN EN 13564 Typ 2 • Einbaukörper: schwarz • Nennweite: DN 90 • Einbausituation: Einbau in Bodenplatte • Notverschluss: aus Edelstahl als Rattenschutz
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Länge: 366 mm • Breite: 366 mm • Dichtheit: tagwasserdicht • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 444 mm • Breite: 444 mm • Aussparungsmaß Länge: 750 mm • Aussparungsmaß Breite: 750 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 90 • Außendurchmesser (DA): 90 • Farbe: schwarz • Norm: EN 13564 • Ausführung • Abdichtungsart: Verbundabdichtung • Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja • Notverschluss: ja • Behälter • Einbautiefe: 287-410mm • Steuerung • Art Niveauerfassung: pneumatisch • Instrument Niveauerfassung: Druckschalter • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte • Fremdüberwachung: LGA • Funktion bei Rückstau: Schützt bei Rückstau • Gefällesprung: 8 mm • Gewicht brutto: 9,1 kg • Gewicht netto: 6,5 kg • Mechanische Rückstauklappen: 2 • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal • Rückstauschutz: Typ 2 • Sicherungsstrategie: Zentralabsicherung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer770090-10SR
  • ProduktfamilieStaufix Type 2 NS 90-200 incl. rat protection
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit