Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Reinigungsrohr Controlfix DN100, für Bodenplatte, befliesbar

KESSEL-Reinigungsrohr Controlfix DN100, für Bodenplatte, befliesbar

KESSEL-Grundkörper / Reinigungsrohr Controlfix aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich. Umrüstbar zum Rückstauverschluss nach DIN EN 13564. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). • Reinigungsrohr: Controlfix • Einbaukörper: schwarz • Nennweite: DN 100 (DA 110 mm) • Einbauart: Einbau in die Bodenplatte • Einbautiefe (T): 486 mm bis 640 mm • (Rohrsohle Ablauf bis OK Abdeckung) • Abdeckplatte: für wählbare Oberfläche • Belastungsklasse: A 15 (1,5 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte • Abdeckung Material: Kunststoff • Belaghöhe max.: 16 mm • Länge: 366 mm • Breite: 366 mm • Dichtheit: tagwasserdicht • Verriegelung: Lock & Lift • Abmessungen • Länge: 486 mm • Breite: 590 mm • Aussparungsmaß Länge: 750 mm • Aussparungsmaß Breite: 750 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Farbe: schwarz • Ausführung • Abdichtungsart: Verbundabdichtung • Behälter • Einbautiefe: 486-640mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm • Behälter/Grundkörper • Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte • Gefällesprung: 9 mm • Gewicht brutto: 19,5 kg • Gewicht netto: 14 kg • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal
Technische Spezifikation
  • Referenznummer80100X
  • ProduktfamilieControlfix
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt