Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Schachtmodul, H:03,Zugang 800, Kl. A/L 15, ET 1153-1402mm, WU

KESSEL-Schachtmodul, H:03,Zugang 800, Kl. A/L 15, ET 1153-1402mm, WU

KESSEL Technikschacht LW 1000, aus Polyethylen PE-HD nach EN 13598-2 modularer Aufbau bestehend aus: - Schachtringe mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177 - Konus mit Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich - alle für die Montage erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeile Grundwasserdicht bis max. 3 m über Sole, beständig gegen aggressive Ab- wässer. Anbohrbar bis DN100/150 (bei Schachtring 500mm) zum Anschluss von Rohren unter der Verwendung von KESSEL Durchgangsdichtungen. Höhe T 3 von 1153 mm bis 1402 mm Zum Einbau in die Bodenplatte, inkl. Dichtungsset für WU Beton Mit Zugangsöffnung im Konus mit Durchmesser von 800 mm Inklusive verschraubter tagwasserdichter Abdeckung aus Edelstahl für Konus mit Zugang 800 mm Ausführung eckig, Oberfläche geriffelt. Abmessungen: 860 mm x 860 mm Belastungsklasse: A/L 15
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig • Abdeckung Material: Edelstahl • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 950 mm • Breite: 950 mm • Dichtheit: tagwasserdicht • Höhe: 44 mm • Oberfläche: rutschhemmend • Verriegelung: verschraubt • Abmessungen • Länge: 1.200 mm • Breite: 1.200 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Norm: EN 13598-2 • Ausführung • Abdichtungsart: Flansch mit elastomerer Sperrbahn • WU-Flansch: mit Flansch und Gegenflansch • Behälter • Einbautiefe: 1.153-1.402mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3.000 mm • Lichte Weite Behälter (LW): 1.000 mm • Lichte Weite Einstieg (LW): 800 mm • Zulauf max. Anbohrung (DN): 150 mm • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage (Steighilfen sind werksseitig vormontiert) • Fremdüberwachung: SKZ • Gewicht brutto: 173,143 kg • Gewicht netto: 137,032 kg • Zulassung: Z-42.1-527
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8740017
  • ProduktfamilieTechnical chamber LW 1000
  • ProduktgruppeEngineering system base - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHart-Polyethylen
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit