Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Probenahmeschacht Staufix SWA DN150, mit Rückstauverschluss, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht Staufix SWA DN150, mit Rückstauverschluss, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht LW 1000 aus PE mit Rückstauverschluss Staufix, zum Einbau ins Erdreich, zum Anschluss an die Ableitung von Abscheideranlagen, leerlaufend, Zu- und Ablauf DN 150 zum Anschluß an SML-Rohr nach DIN 19522, Zulauf mit Rückstauverschluss Staufix mit 2 Kunststoffklappen, Aufsatzstück aus Kunststoff zum stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Einstiegsöffnung lichte Weite 610 mm, mit Abdeckung Klasse D nach EN 124 aus GG, geruchsdicht verschlossen, inkl. Aushebeschlüssel. • Zulauftiefe: 860 mm - 1310 mm • Absturzhöhe: 160 mm • Fabrikat: KESSEL • Achtung: Diese Anlage entspricht nicht den Vorgaben der DIN EN 1825-2 zur Sicherung gegen Rückstau.
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte • Abdeckung Material: Grauguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: D 400 (EN 124) • Dichtheit: geruchsdicht • Abmessungen • Länge: 1.600 mm • Allgemeine Merkmale • Material: PE-HD • Farbe: schwarz • Behälter • Auslauf Nennweite (DN): 150 mm • Einbautiefe: 860-1310mm • Lichte Weite Behälter (LW): 1.200 • Lichte Weite Einstieg (LW): 610 • Zulauf Nennweite (DN): 150 mm • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Gefällesprung: 160 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer915762-120D-SWA
  • ProduktfamilieClass C sampling device underground
  • ProduktgruppeSeparation technology - Accessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHart-Polyethylen
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt