Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Probenahmeschacht D 450, DN100, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht D 450, DN100, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht LW 450 für Abscheideranlagen, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, geruchsdicht verschlossen. • Schachtsystem: LW 450 • Ausführung: mit Gefällesprung 160 mm • Fließrichtung: gerade • Nennweite: DN 100 (DA 110 mm) • Einbautiefe Zulauf: 950 bis 1300 mm (kürzbar durch Absägen auf 450 mm) • Abdeckungsart: tagwasserdicht • Belastungsklasse: D 400 (40 t)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte • Abdeckung Material: Grauguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: D 400 (EN 124) • Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht • Abmessungen • Länge: 730 mm • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Farbe: schwarz • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 110 mm • Auslauf Nennweite (DN): 100 mm • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 205 mm • Einbautiefe: 450-1300mm • Lichte Weite Behälter (LW): 450 • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Gefällesprung: 160 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer915881D
  • ProduktfamilieClass C sampling device underground
  • ProduktgruppeSeparation technology - Accessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit