Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Ölabsaugeeinrichtung DN150

KESSEL-Ölabsaugeeinrichtung DN150

KESSEL-Ölabsaugeeinrichtung zur Absaugung des Ölvolumens bei Erreichen der max. Speichermenge, bestehend aus: - Saugrohrkrümmer D 50 mm - 0,5 m Saugschlauch Di = 50 mm zur individuellen Anpassung an das Aufsatzstück, aus NBR mit Stahldrahtspirale und Cu-Litzen, mit angeschlossener Storz-Saugkupplung 52 C und Kennzeichnungsschild - Einbausatz für Abscheider mit Zulaufdimension DN 150 Fabrikat KESSEL
Spezifikation
  • • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 150
Technische Spezifikation
  • Referenznummer917803
  • ProduktfamilieOil/fuel direct disposal device Light liquid separators
  • ProduktgruppeSeparation technology - Accessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGummi
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit