Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Standard, Fülleinr., SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Standard, Fülleinr., SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Standard NS 3 mit SonicControl nach DIN EN 1825 und DIN 4040, Grundversion, aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang und Schrägen zur schnellen und sauberen Entsorgung, Deckelhauben aus Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, nach Entsorgung nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen, Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS. Ausführung: Rechts, kann durch austauschen des Zu-und Ablaufstutzens in linke Ausführung geändert werden. Mit Fülleinrichtung nach DIN 1988. Zulassungs-Nr.Z-54.1-474 • Nenngröße: NS 3 • Schlammfanginhalt: 300 Liter • Abscheiderinhalt: 300 Liter • Fettspeichermenge: 120 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 100 (DA 110 mm) • Gewicht: ca. 74 kg • Behältermaße: • Länge: 1500 mm • Breite: 680 mm • Höhe: 1435 mm • Zulaufhöhe h2: 1055 mm • Ablaufhöhe h1: 985 mm • Aufstellmaße : • Länge: 1735 mm • Breite: 680 mm • Höhe: 1435 mm Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre KESSEL-Schichtdickenmessgerät "SonicControl" mit Ultraschallsensor für Fettabscheider, zentimetergenaue Überwachung und Meldung der Schichtdicke, mit Netzanschluss, Akkupufferung und Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber (Zubehör). Mit Befestigungsset zur einfachen, bauseitigen Montage und Wartung, geeignet für KESSEL- Fettabscheider zur freie Aufstellung und Erdeinbau. Steuereinheit mit optischem und akustischem Alarm mit potentialfreien Kontakt, elektronisches Betriebstagebuch ausgelegt für 12 Monate, Auslesemöglichkeit des Betriebstagebuch über serielle Schnittstelle. Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz Schutzart: IP 54 Steckvorrichtung: Schuko 2-polig Kabellänge: 10 m (bauseits verlängerbar bis 60 m) Zubehör: Fernsignalgeber Art.-Nr. 20162 Auslieferung: Anlage komplett montiert Liefertermin: ca. 8 Tage nach Auftragseingang
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Deckel • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: violett • Dichtheit: geruchsdicht • Verriegelung: Schnellspannverschluss • Abmessungen • Aufstellfläche Länge: 1.736 mm • Aufstellfläche Breite: 674 mm • Aufstellfläche Höhe: 1.434 mm • Einbringmaß Länge: 1.500 mm • Einbringmaß Breite: 674 mm • Einbringmaß Höhe: 1.434 mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 300 l • Gesamtvolumen: 600 l • Schlammfanginhalt: 300 l • Speichermenge an Fett: 120 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • Ausführung • Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch • Entsorgungsvariante: Standard • Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja • Nenngröße (NS): 3 • Schauglas: nein • Schredder-Mix-System: nein • SonicControl: ja • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 110 • Auslauf Nennweite (DN): 100 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.055 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Fremdüberwachung: TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht • Gewicht brutto: 129 kg • Gewicht netto: 99 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93003-12
  • ProduktfamilieStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1435
  • Breite (mm)680
  • Tiefe (mm)1500
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)74
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit