Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider Euro NS 4, rund, Direktentsorgung

KESSEL-Fettabscheider Euro NS 4, rund, Direktentsorgung

KESSEL-Fettabscheideranlage Euro NG4 D rund mit Direktentsorgung nach DIN EN 1825 und DIN 4040 aus PE-HD, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang, mit einer Deckelhaube aus Duroplast 2K, mit Schnellspannverschlüssen geruchsdicht verschlossen, mit Entsorgungsschrägen, mit installierter Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und Abscheideraum, mit Flanschanschluß für Saugleitung, Entsorgungsflansch DN 65, PN 16, Storz-B-Kupplung R2 1/2" für Saugewagen. Zu- und Ablauf DN 100 für SML-Rohr-Anschluß nach DIN 19522. Zulaufhöhe h2 = 1.150 mm Ablaufhöhe h1 = 1.080 mm • Schlammfanginhalt: 420 l • Abscheiderinhalt: 560 l • Gewicht: ca. 110 kg • L x B x H: 1.355 mm x 1.500 mm x 1.620 mm • Einbringmaße: 1.355 x 790 mm Anlage verschraubt angeliefert. (Verschraubung ist lösbar auf Mindesteinbringmaße) Fabrikat: KESSEL
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Deckel • Dichtheit: geruchsdicht • Verriegelung: Schnellspannverschluss • Abmessungen • Länge: 1.355 mm • Breite: 1.500 mm • Höhe: 1.620 mm • Einbringmaß Länge: 1.355 mm • Einbringmaß Breite: 790 mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 560 l • Schlammfanginhalt: 420 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • Ausführung • Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss • Entsorgungsvariante: Direct • Nenngröße (NS): 4 • Behälter • Auslauf Nennweite (DN): 100 • Schachtsystem: zweiteiliger Schacht • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Weitere Merkmale • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Gewicht brutto: 0 kg • Gewicht netto: 0 kg • Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93004-00-D1-R
  • ProduktfamilieIndividual Solutions Direct (Grease separator EN 1825 free)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Individual Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)110
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt