Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Mix nach DIN EN 1825 und DIN 4040, mit Direktentsorgung und Schredder-Mix- System, aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang und Schrägen zur schnellen und sauberen Entsorgung, Schrägstellung der Deckelgeometrie ermöglicht optimale Sichtkontrolle aller eingebauten Komponenten bei Betrieb, Wartung und Generalinspektion, Deckelhauben aus Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, mit installierter Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und Fettabscheideraum, Saugleitung DN 65 - PN 10 gemäß DIN 2501, Storz-B-Kupplung R 2 1/2 für Saugwagenanschluss. KESSEL- Schredder-Mix-System mit Misch- und Spüleinrichtung über Strahl- und Kegeldüsen, außenliegender Pumpe, mit integriertem Zerhacker und Absperreinrichtung, Schalteinheit zur Ansteuerung der Pumpe, Fülleinrichtung nach DIN 1988, Anschluss R 1. Die Reinigung des Abscheiders erfolgt durch das Umwälzen und Zerkleinern des Behälterinhaltes, dadurch wird weder ein Vorlagebehälter noch ein Warmwasseranschluss benötigt, bei der Entsorgung entstehen keine Geruchsemissionen, nach Entsorgung nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen, Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS. 1 Schraubventil 1". Ausführung: Rechts, kann durch austauschen des Zu-und Ablaufstutzens in linke Ausführung geändert werden. Zulassungs-Nr.Z-54.1-474 • Nenngröße: NS 4 • Schlammfanginhalt: 400 Liter • Abscheiderinhalt: 400 Liter • Fettspeichermenge: 160 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 100 (DA 110 mm) • Gewicht: ca. 163 kg • Pumpenleistung: 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ) • Förderleistung: 37 m³/h bei 10 Meter mittlerer Förderhöhe • Behältermaße: • Länge: 1880 mm • Breite: 680 mm • Höhe: 1435 mm • Zulaufhöhe h2: 1055 mm • Ablaufhöhe h1: 985 mm • Aufstellmaße: • Länge: 2115 mm • Breite: 860 mm • Höhe: 1765 mm Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre Auslieferung: Anlage komplett montiert
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Deckel • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: violett • Dichtheit: geruchsdicht • Verriegelung: Schnellspannverschluss • Abmessungen • Aufstellfläche Länge: 2.116 mm • Aufstellfläche Breite: 842 mm • Aufstellfläche Höhe: 1.767 mm • Einbringmaß Länge: 1.880 mm • Einbringmaß Breite: 680 mm • Einbringmaß Höhe: 1.483 mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 400 l • Gesamtvolumen: 800 l • Schlammfanginhalt: 400 l • Speichermenge an Fett: 160 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • Ausführung • Absperreinrichtung: ja • Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem • Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss • Entsorgungsvariante: Mix • Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja • Nenngröße (NS): 4 • Schauglas: nein • Schredder-Mix-System: ja • SonicControl: nein • Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1" • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 110 • Auslauf Nennweite (DN): 100 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.055 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS • Druckabgang (DA): 75 mm • Druckabgang (DN): 65 mm • Nenndruck (PN): 10 • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: SPF 300 KE 2.0 • Anzahl Pumpen: 1 • Förderhöhe max.: 17 m • Förderleistung max.: 60 m3/h • Betriebsspannung: 400 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Betriebsart: S2 - 30 Min. • Leistung P1: 3,6 kW • Leistung P2: 3 kW • Drehzahl: 2.850 U/min • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: CEE-Stecker • Gewicht: 44 kg • Laufrad Typ: Radiallaufrad mit Zerhacker • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Nennstrom: 6,2 A • Schutzart Pumpe: IP 55 • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: nein • Erforderliche Absicherung (RCD): 30 mA • Weitere Merkmale • Auslieferungszustand: installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: freie Aufstellung • Fremdüberwachung: TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht • Gewicht brutto: 183,5 kg • Gewicht netto: 153,5 kg • Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93004-01-DS
  • ProduktfamilieMix (Grease separator EN 1825 free)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1435
  • Breite (mm)680
  • Tiefe (mm)1880
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)160
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt