Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Fülleinr., Schauglas, SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Fülleinr., Schauglas, SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Direct NS 4 mit SonicControl nach DIN EN 1825 und DIN 4040, mit Direktentsorgung, aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang und Schrägen zur schnellen und sauberen Entsorgung, Deckelhauben aus Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, mit installierter Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und Fettabscheideraum, nach Entsorgung nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen, Saugleitung DN 65 - PN 10 gemäß DIN 2501, Storz-B-Kupplung R 2 1/2 für Saugwagenanschluss Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537,HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS. Ausführung: Rechts, kann durch austauschen des Zu-und Ablaufstutzens in linke Ausführung geändert werden. Mit Fülleinrichtung nach DIN 1988, Schauglas mit Scheibenwischer Zulassungs-Nr.Z-54.1-474 • Nenngröße: NS 4 • Schlammfanginhalt: 400 Liter • Abscheiderinhalt: 400 Liter • Fettspeichermenge: 160 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 100 (DA 110 mm) • Gewicht: ca. 87 kg • Behältermaße: • Länge: 1880 mm • Breite: 680 mm • Höhe: 1435 mm • Zulaufhöhe h2: 1055 mm • Ablaufhöhe h1: 985 mm • Aufstellmaße: • Länge: 2115 mm • Breite: 680 mm • Höhe: 1435 mm Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre KESSEL-Schichtdickenmessgerät "SonicControl" mit Ultraschallsensor für Fettabscheider, zentimetergenaue Überwachung und Meldung der Schichtdicke, mit Netzanschluss, Akkupufferung und Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber (Zubehör). Mit Befestigungsset zur einfachen, bauseitigen Montage und Wartung, geeignet für KESSEL- Fettabscheider zur freie Aufstellung und Erdeinbau. Steuereinheit mit optischem und akustischem Alarm mit potentialfreien Kontakt, elektronisches Betriebstagebuch ausgelegt für 12 Monate, Auslesemöglichkeit des Betriebstagebuch über serielle Schnittstelle. Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz Schutzart: IP 54 Steckvorrichtung: Schuko 2-polig Kabellänge: 10 m (bauseits verlängerbar bis 60 m) Zubehör: Fernsignalgeber Art.-Nr. 20162 Auslieferung: Anlage komplett montiert Liefertermin: ca. 8 Tage nach Auftragseingang
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Deckel • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: violett • Dichtheit: geruchsdicht • Verriegelung: Schnellspannverschluss • Abmessungen • Aufstellfläche Länge: 2.116 mm • Aufstellfläche Breite: 702 mm • Aufstellfläche Höhe: 1.432 mm • Einbringmaß Länge: 1.880 mm • Einbringmaß Breite: 680 mm • Einbringmaß Höhe: 1.432 mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 400 l • Gesamtvolumen: 800 l • Schlammfanginhalt: 400 l • Speichermenge an Fett: 160 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • Ausführung • Entsorgungsart: manuell • Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss • Entsorgungsvariante: Direct • Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja • Nenngröße (NS): 4 • Schauglas: ja • Schredder-Mix-System: nein • SonicControl: ja • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 110 • Auslauf Nennweite (DN): 100 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.055 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS • Druckabgang (DA): 75 mm • Druckabgang (DN): 65 mm • Nenndruck (PN): 10 • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: freie Aufstellung • Fremdüberwachung: TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht • Gewicht brutto: 130 kg • Gewicht netto: 110 kg • Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93004-32-D
  • ProduktfamilieDirect (Grease separator EN 1825 free)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1435
  • Breite (mm)680
  • Tiefe (mm)1880
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)87
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit