Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Direct

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Direct

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Direct NS 7 nach DIN EN 1825 und DIN 4040, mit Direktentsorgung, aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang und Schrägen zur schnellen und sauberen Entsorgung, Schrägstellung der Deckelgeometrie ermöglicht optimale Sichtkontrolle aller eingebauten Komponenten bei Betrieb, Wartung und Generalinspektion, Deckelhauben aus Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, mit installierter Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und Fettabscheideraum, nach Entsorgung nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen, Saugleitung DN 65 - PN 10 gemäß DIN 2501, Storz-B-Kupplung R 2 1/2 für Saugwagenanschluss Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537,HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS. Ausführung: Rechts, kann durch austauschen des Zu-und Ablaufstutzens in linke Ausführung geändert werden. Zulassungs-Nr.Z-54.1-474 • Nenngröße: NS 7 • Schlammfanginhalt: 700 Liter • Abscheiderinhalt: 650 Liter • Fettspeichermenge: 280 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 150 (DA 160 mm) • Gewicht: ca. 135 kg • Behältermaße: • Länge: 1910 mm • Breite: 940 mm • Höhe: 1655 mm • Zulaufhöhe h2: 1255 mm • Ablaufhöhe h1: 1185 mm • Aufstellmaße: • Länge: 2141 mm • Breite: 940 mm • Höhe: 1655 mm Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre •Auslieferung: Anlage komplett montiert •Liefertermin: ca. 8 Tage nach Auftragseingang
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Deckel • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: violett • Dichtheit: geruchsdicht • Verriegelung: Schnellspannverschluss • Abmessungen • Aufstellfläche Länge: 2.147 mm • Aufstellfläche Breite: 970 mm • Aufstellfläche Höhe: 1.653 mm • Einbringmaß Länge: 1.910 mm • Einbringmaß Breite: 940 mm • Einbringmaß Höhe: 1.653 mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 650 l • Gesamtvolumen: 1.350 l • Schlammfanginhalt: 700 l • Speichermenge an Fett: 280 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • Ausführung • Entsorgungsart: manuell • Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss • Entsorgungsvariante: Direct • Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein • Nenngröße (NS): 7 • Schauglas: nein • Schredder-Mix-System: nein • SonicControl: nein • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 160 • Auslauf Nennweite (DN): 150 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.255 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.185 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS • Druckabgang (DA): 75 mm • Druckabgang (DN): 65 mm • Nenndruck (PN): 10 • Zulauf Nennweite (DA): 160 mm • Zulauf Nennweite (DN): 150 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: freie Aufstellung • Fremdüberwachung: TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht • Gewicht brutto: 180 kg • Gewicht netto: 150 kg • Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93007-01-D
  • ProduktfamilieDirect (Grease separator EN 1825 free)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1655
  • Breite (mm)940
  • Tiefe (mm)1910
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)135
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt