Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Standard, Fülleinrichtung

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Standard, Fülleinrichtung

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Standard NS 7 nach DIN EN 1825 und DIN 4040, Grundversion, aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang und Schrägen zur schnellen und sauberen Entsorgung, Deckelhauben aus Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, nach Entsorgung nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen, Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS. Ausführung: Rechts, kann durch austauschen des Zu-und Ablaufstutzens in linke Ausführung geändert werden. Mit Fülleinrichtung nach DIN 1988. Zulassungs-Nr.Z-54.1-474 • Nenngröße: NS 7 • Schlammfanginhalt: 700 Liter • Abscheiderinhalt: 650 Liter • Fettspeichermenge: 280 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 150 (DA 160 mm) • Gewicht: ca. 135 kg • Behältermaße: • Länge: 1910 mm • Breite: 940 mm • Höhe: 1655 mm • Zulaufhöhe h2: 1255 mm • Ablaufhöhe h1: 1185 mm • Aufstellmaße: • Länge: 2141 mm • Breite: 940 mm • Höhe: 1655 mm Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre Auslieferung: Anlage komplett montiert Liefertermin: ca. 8 Tage nach Auftragseingang
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Deckel • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: violett • Dichtheit: geruchsdicht • Verriegelung: Schnellspannverschluss • Abmessungen • Aufstellfläche Länge: 2.147 mm • Aufstellfläche Breite: 948 mm • Aufstellfläche Höhe: 1.653 mm • Einbringmaß Länge: 1.910 mm • Einbringmaß Breite: 948 mm • Einbringmaß Höhe: 1.653 mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 650 l • Gesamtvolumen: 1.350 l • Schlammfanginhalt: 700 l • Speichermenge an Fett: 280 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • Ausführung • Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch • Entsorgungsvariante: Standard • Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja • Nenngröße (NS): 7 • Schauglas: nein • Schredder-Mix-System: nein • SonicControl: nein • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 160 • Auslauf Nennweite (DN): 150 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.255 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.185 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS • Zulauf Nennweite (DA): 160 mm • Zulauf Nennweite (DN): 150 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Fremdüberwachung: TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht • Gewicht brutto: 186 kg • Gewicht netto: 153 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93007-11
  • ProduktfamilieStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1655
  • Breite (mm)940
  • Tiefe (mm)1910
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)135
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt