KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Mix mit SonicControl
nach DIN EN 1825 und DIN 4040, mit Direktentsorgung und Schredder-Mix-
System, aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter,
zur freien Aufstellung in frostgeschützten
Räumen, mit integriertem Schlammfang und Schrägen zur schnellen und
sauberen Entsorgung, Schrägstellung der Deckelgeometrie ermöglicht optimale Sichtkontrolle aller eingebauten Komponenten bei Betrieb, Wartung und Generalinspektion, Deckelhauben aus Kunststoff, mit
Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, mit installierter
Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und
Fettabscheideraum,
Saugleitung DN 65 - PN 10 gemäß DIN 2501,
Storz-B-Kupplung R 2 1/2 für Saugwagenanschluss. KESSEL-
Schredder-Mix-System mit Misch- und Spüleinrichtung über Strahl- und
Kegeldüsen, außenliegender Pumpe, mit
integriertem Zerhacker und Absperreinrichtung, Schalteinheit zur
Ansteuerung der Pumpe, Fülleinrichtung nach DIN 1988, Anschluss R 1.
Die Reinigung des Abscheiders erfolgt durch das Umwälzen und
Zerkleinern des
Behälterinhaltes, dadurch wird weder ein Vorlagebehälter noch ein
Warmwasseranschluss benötigt, bei der Entsorgung entstehen keine
Geruchsemissionen,
nach Entsorgung nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen,
Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach
DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS. 1 Schraubventil 1"".
Ausführung: Rechts, kann durch austauschen des Zu-und Ablaufstutzens in
linke Ausführung geändert werden.
Zulassungs-Nr.Z-54.1-474
• Nenngröße: NS 10
• Schlammfanginhalt: 1000 Liter
• Abscheiderinhalt: 900 Liter
• Fettspeichermenge: 400 Liter
• Zu-/ Ablauf: DN 150 (DA 160 mm)
• Gewicht: ca. 257 kg
• Pumpenleistung: 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ)
• Förderleistung: 37 m³/h bei 10 Meter mittlerer Förderhöhe
• Behältermaße:
• Länge: 2590 mm
• Breite: 940 mm
• Höhe: 1655 mm
• Zulaufhöhe h2: 1255 mm
• Ablaufhöhe h1: 1185 mm
• Aufstellmaße :
• Länge: 2820 mm
• Breite: 1130 mm
• Höhe: 1890 mm
Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre
KESSEL-Schichtdickenmessgerät "SonicControl"
mit Ultraschallsensor für Fettabscheider, zentimetergenaue Überwachung
und Meldung der Schichtdicke, mit Netzanschluss, Akkupufferung und
Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber (Zubehör). Mit Befestigungsset
zur einfachen, bauseitigen Montage und Wartung, geeignet für KESSEL-
Fettabscheider zur freie Aufstellung und Erdeinbau.
Steuereinheit mit optischem und akustischem Alarm mit potentialfreien
Kontakt, elektronisches Betriebstagebuch ausgelegt für 12 Monate,
Auslesemöglichkeit des Betriebstagebuch über serielle Schnittstelle.
Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz
Schutzart: IP 54
Steckvorrichtung: Schuko 2-polig
Kabellänge: 10 m (bauseits verlängerbar bis 60 m)
Zubehör:
Fernsignalgeber Art.-Nr. 20162
Auslieferung: Anlage komplett montiert