Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Standard, Fülleinr., Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Standard, Fülleinr., Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Standard NS 10 nach DIN EN 1825 und DIN 4040, Grundversion, aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang und Schrägen zur schnellen und sauberen Entsorgung, Deckelhauben aus Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, nach Entsorgung nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen, Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS. Ausführung: Rechts, kann durch austauschen des Zu-und Ablaufstutzens in linke Ausführung geändert werden. Mit Fülleinrichtung nach DIN 1988, Schauglas mit Scheibenwischer Zulassungs-Nr.Z-54.1-474 • Nenngröße: NS 10 • Schlammfanginhalt: 1000 Liter • Abscheiderinhalt: 900 Liter • Fettspeichermenge: 400 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 150 (DA 160 mm) • Gewicht: ca. 181 kg • Behältermaße: • Länge: 2590 mm • Breite: 940 mm • Höhe: 1655 mm • Zulaufhöhe h2: 1255 mm • Ablaufhöhe h1: 1185 mm • Aufstellmaße : • Länge: 2820 mm • Breite: 940 mm • Höhe: 1655 mm Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre Auslieferung: Anlage komplett montiert Liefertermin: ca. 8 Tage nach Auftragseingang
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Deckel • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: violett • Dichtheit: geruchsdicht • Verriegelung: Schnellspannverschluss • Abmessungen • Aufstellfläche Länge: 2.822 mm • Aufstellfläche Breite: 951 mm • Aufstellfläche Höhe: 1.653 mm • Einbringmaß Länge: 2.590 mm • Einbringmaß Breite: 951 mm • Einbringmaß Höhe: 1.653 mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 900 l • Gesamtvolumen: 1.900 l • Schlammfanginhalt: 1.000 l • Speichermenge an Fett: 400 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • Ausführung • Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch • Entsorgungsvariante: Standard • Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja • Nenngröße (NS): 10 • Schauglas: ja • Schredder-Mix-System: nein • SonicControl: nein • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 160 • Auslauf Nennweite (DN): 150 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.255 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.185 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS • Zulauf Nennweite (DA): 160 mm • Zulauf Nennweite (DN): 150 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Fremdüberwachung: TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht • Gewicht brutto: 234,5 kg • Gewicht netto: 191,5 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93010-31
  • ProduktfamilieStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1655
  • Breite (mm)940
  • Tiefe (mm)2590
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)181
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit