Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 15, Standard, 1130-1755 mm, Kl. A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 15, Standard, 1130-1755 mm, Kl. A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Standard NS 15 nach DIN EN 1825 und DIN 4040, Grundversion, aus PE, zum Einbau ins Erdreich, mit integriertem Schlammfang, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, Verlängerungsstück mit Durchmesser 800mm. zum vertieften Einbau, Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, geruchsdicht. Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG- Rohre nach DIN 19534, PP oder AS. Zulassungs-Nr. Z-54.1-440 • Nenngröße: NS 15 • Schlammfanginhalt: 1.500 Liter • Abscheiderinhalt: 2.800 Liter • Fettspeichermenge: 600 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 200 (DA 200 mm) • Gewicht: ca. 465 kg • Einbautiefe (Zulauftiefe) T: 1.130 - 1.775 mm • Abmessungen: • Länge: 2.580 mm • Breite: 1.720 mm • Höhe: 2.375-3.395 mm • Belastungsklasse: B 125 (12,5 t) Bei Zisternen ist der Einbau im Grundwasser bis Behälteroberkante (liegender Behälter) möglich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre Auslieferung: Anlage komplett montiert Liefertermin: ca. 8 Tage nach Auftragseingang
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte • Abdeckung Material: Grauguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: B 125 (EN 124) • Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht • Höhe: 95 mm • Verriegelung: unverriegelt • Abmessungen • Länge max.: 2.780 mm • Einbringmaß Länge: 2.590 mm • Einbringmaß Breite: 1.720 mm • T-TEÜ: 185 mm • TEÜ: 700-1.800mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 2.800 l • Gesamtvolumen: 4.300 l • Schlammfanginhalt: 1.500 l • Speichermenge an Fett: 600 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • Ausführung • Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch • Entsorgungsvariante: Standard • Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein • Nenngröße (NS): 15 • Schauglas: nein • Schredder-Mix-System: nein • SonicControl: nein • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 200 • Auslauf Nennweite (DN): 200 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.620 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.550 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS • Einbautiefe: 1.130-1.755mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1.810 mm • Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau • Lichte Weite Einstieg (LW): 800 mm • Schachtsystem: Zisterne • Zulauf Nennweite (DA): 200 mm • Zulauf Nennweite (DN): 200 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Fremdüberwachung: TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht • Gewicht brutto: 517 kg • Gewicht netto: 483 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93015-170B
  • ProduktfamilieStandard (Grease separator EN 1825 ground)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)3395
  • Breite (mm)1720
  • Tiefe (mm)2580
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)465
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt