Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Standard

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Standard

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Standard NS 20 nach DIN EN 1825 und DIN 4040, Grundversion, aus Kunststoff, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang, zwei Deckelhauben aus Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS. Fließrichtung bei Bestellung angeben. Zulassungs-Nr.Z-54.1-473 • Nenngröße: NS 20 • Schlammfanginhalt: 2000 Liter • Abscheiderinhalt: 1370 Liter • Fettspeichermenge: 800 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 200 (OD 200 mm) • Gewicht: ca. 550 kg • Behältermaße: • Länge: 4250 mm • Breite: 1350 mm • Höhe: 1525 mm • Zulaufhöhe h2: 1100 mm • Ablaufhöhe h1: 1030 mm • Aufstellmaße: • Länge: 4510 mm • Breite: 1350 mm • Höhe: 1525 mm Vor-Ort Montage auf Anfrage Liefertermin nach Absprache
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Deckel • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Dichtheit: geruchsdicht • Verriegelung: Schnellspannverschluss • Abmessungen • Aufstellfläche Länge: 4.510 mm • Aufstellfläche Breite: 1.350 mm • Aufstellfläche Höhe: 1.555 mm • Einbringmaß Länge: 4.250 mm • Einbringmaß Breite: 1.350 mm • Einbringmaß Höhe: 1.525 mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 1.370 l • Gesamtvolumen: 3.370 l • Schlammfanginhalt: 2.000 l • Speichermenge an Fett: 800 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100 • Ausführung • Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch • Entsorgungsvariante: Standard • Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja • Nenngröße (NS): 20 • Schauglas: ja • Schredder-Mix-System: nein • SonicControl: nein • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 200 • Auslauf Nennweite (DN): 200 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.100 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.030 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS • Zulauf Nennweite (DA): 200 mm • Zulauf Nennweite (DN): 200 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: freie Aufstellung • Fremdüberwachung: TÜV Rheinland Bauart geprüft und überwacht • Gewicht brutto: 0 kg • Gewicht netto: 0 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93020-01
  • ProduktfamilieIndividual Solutions Standard (Grease separator EN 1825 free)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Individual Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1525
  • Breite (mm)1350
  • Tiefe (mm)4250
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)550
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt