Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular NS 0,5, Standard, 2-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular NS 0,5, Standard, 2-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular Standard NS 0,5 2-teilig nach KESSEL-Norm, Grundversion, aus Kunststoff, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang, Deckelhauben aus Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen. Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560 oder PP. • Nenngröße: NS 0,5 Der Fettabscheider ist in Anlehnung an die DIN EN 1825-1:2004-12 für den Einsatz unter folgenden Voraussetzungen vorgesehen: - Einsatz für bewegliche Spüleinrichtungen, nicht für ortsfesten Einbau. - Anschluss einer gewerblichen Spülmaschine mit einem maximalen Wasserbedarf von 5 l pro Spülzyklus und einer Spülzeit von mindestens einer Minute. - Neben der Spülmaschine darf maximal eine Einrichtung zum Vorspülen des Geschirrs und kurzzeitigem Betrieb angeschlossen werden. Das abgeschiedene Fett ist täglich abzuschöpfen bei wöchentlicher Entleerung und Reinigung. • Schlammfanginhalt: 50 Liter • Abscheiderinhalt: 42 Liter • Fettspeichermenge: 30 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 50 (DA 50 mm) • Gewicht: ca. 45 kg • Behältermaße: • Länge: 1.150 mm • Breite: 510 mm • Höhe: 710 mm • Zulaufhöhe h2: 570 mm • Ablaufhöhe h1: 520 mm Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre •Auslieferung: Anlage komplett montiert •Liefertermin: ca. 8 Tage nach Auftragseingang
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Deckel • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: schwarz • Dichtheit: geruchsdicht • Verriegelung: Schnellspannverschluss • Abmessungen • Aufstellfläche Länge: 1.117 mm • Aufstellfläche Breite: 518 mm • Aufstellfläche Höhe: 715 mm • Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 310 mm • Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 405 mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 42 l • Gesamtvolumen: 92 l • Schlammfanginhalt: 50 l • Speichermenge an Fett: 30 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Ausführung • Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch • Entsorgungsvariante: Standard • Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein • Nenngröße (NS): 0,5 • Schauglas: nein • Schredder-Mix-System: nein • SonicControl: nein • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 50 • Auslauf Nennweite (DN): 50 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 570 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 520 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS • Schachtsystem: zweiteiliger Schacht • Zulauf Nennweite (DA): 50 mm • Zulauf Nennweite (DN): 50 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Gewicht brutto: 29 kg • Gewicht netto: 18 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer93050
  • ProduktfamilieStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt