Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular DIN 4040-100, NS 4, Standard, Klasse A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular DIN 4040-100, NS 4, Standard, Klasse A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground DIN 4040, NS 4 nach DIN 4040, Grundversion, aus Kunststoff, zum Einbau ins Erdreich, mit separatem Schlammfang, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, geruchsdicht verschraubt. Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG- Rohre nach DIN 19534, PP oder AS. Zulassungs-Nr.Z-54.6-344 • Nenngröße: NS 4 • Schlammfanginhalt: 600 Liter • Abscheiderinhalt: 1.150 Liter • Fettspeichermenge: 160 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 100 (DA 110 mm) • Gewicht: ca. 330 kg • Einbautiefe (Zulauftiefe) T: 330 - 480 mm • Abmessungen: • Länge: 2.635 mm • Breite: 1.300 mm • Höhe: 1.236 mm + T • Belastungsklasse: B 125 (12,5 t) Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre Auslieferung: Anlage komplett montiert Liefertermin: nach Vereinbarung
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte • Abdeckung Material: Grauguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: B 125 (EN 124) • Länge: 648 mm • Breite: 648 mm • Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht • Höhe: 95 mm • Verriegelung: unverriegelt • Abmessungen • Länge max.: 2.635 mm • Einbringmaß Länge: 1.300 mm • Einbringmaß Breite: 1.300 mm • Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 750 mm • Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 750 mm • Abwasserinhalt • Abscheiderinhalt: 1.150 l • Gesamtvolumen: 1.750 l • Schlammfanginhalt: 600 l • Speichermenge an Fett: 160 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: DIN 4040-100 • Ausführung • Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch • Entsorgungsvariante: Standard • Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein • Nenngröße (NS): 4 • Schauglas: nein • Schredder-Mix-System: nein • SonicControl: nein • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 110 • Auslauf Nennweite (DN): 100 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.236 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.136 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS • Einbautiefe: 330-480mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm • Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm • Schachtsystem: modularer Schacht • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Gewicht brutto: 330 kg • Gewicht netto: 330 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer98204-00B
  • ProduktfamilieStandard (Grease separator DIN 4040 ground)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)330
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit