Die Genesis LED-Lautsprecher der Serie EG4S vereinen hohe Leistung mit einem eleganten, flachen Design und energieeffizienter Technologie, wodurch Installation und Betrieb kostengünstiger sind. Bei der Entwicklung dieser neuen Geräte standen Energieeffizienz und Sicherheit im Vordergrund.
Die Lautsprecher verfügen über wählbare Ausgangsleistungsstufen, die vor Ort konfiguriert werden können. Beide Einstellungen bleiben auch nach der Installation gut sichtbar. Die Lautsprecher sind zudem sowohl für 25 V als auch für 70 V geeignet und können per Schalter vor Ort umgeschaltet werden. Diese Flexibilität ermöglicht eine präzise Anpassung der Geräte an die jeweiligen Leistungsanforderungen. Alle Genesis-Lautsprecher sind mit einem DC-Sperrkondensator ausgestattet, der die elektrische Überwachung des Audioverteilungskreises ermöglicht.
Die vor Ort einstellbaren Schallpegel bieten die Flexibilität, die moderne Sicherheitsprojekte erfordern. Sie erfüllen zudem die NFPA- und UL-520-Hz-Anforderungen für Schlafbereiche und eignen sich daher ideal für Neubauten und Sanierungen.
Die Lautsprecher der EG4S-Serie liefern eine klare und deutliche Sprachausgabe, die auch in großen Räumen gut verständlich ist. Im Notfall ist die Verständlichkeit entscheidend.
ist lebensrettend. Den Inhalt der Nachricht zu verstehen ist genauso wichtig wie zu wissen, dass ein Notfall vorliegt. Verständlichkeit ist
Gemessen im Sprachübertragungsindex (STI) gilt ein Wert über 0,76 als exzellent. Die Lautsprecher der EG4S-Serie liefern Audio mit einer
Ein STI-Wert von 0,81 stellt sicher, dass die Botschaft klar ist.
Die Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem die Geräte der EG4S-Serie glänzen. Die universelle raumseitige Anschlussplatte ermöglicht die Vorinstallation und elektrische Verdrahtung sowie die Überprüfung der Durchgängigkeit mit der mitgelieferten Diagnoseprüfleiste. Die Geräte der EG4S-Serie lassen sich dann einfach einrasten, da man sich auf die korrekte Verdrahtung verlassen kann. Die innovativen, unter der Abdeckung angebrachten Diagnosetestpunkte
Ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die Schaltungstests des Geräts im montierten Zustand.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |