Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis EGCS Series Ceiling Speaker Strobes

Genesis EGCS Series Ceiling Speaker Strobes

Google-Übersetzung,

Die Lautsprecher und Blitzleuchten der Genesis LED EGCS-Serie vereinen hohe Leistung mit einem schlanken, flachen Design und energieeffizienter Technologie, wodurch Installation und Betrieb kostengünstiger sind. Hochleistungs-LEDs benötigen weniger Netzteile, Notstromversorgung und Batterien. Diese neuen Geräte wurden mit Blick auf Energieeffizienz und maximale Sicherheit entwickelt.

Die Lautsprecher verfügen über wählbare Wattstufen, während die Lautsprecherblitzer die Konfiguration von Wattzahl und Lichtleistung vor Ort ermöglichen. Beide Einstellungen bleiben auch nach der endgültigen Installation gut sichtbar. Die Lautsprecher sind zudem für 25 V und 70 V ausgelegt und können mit einem Schalter vor Ort umgeschaltet werden. Diese Flexibilität ermöglicht eine präzise Feinabstimmung der Geräte auf die jeweiligen Anforderungen. Alle Genesis-Lautsprecher sind mit einem DC-Sperrkondensator ausgestattet, der die elektrische Überwachung des Audioverteilungskreises ermöglicht.

Die Genesis LED EGCS-Serie nutzt hocheffiziente Optik in Kombination mit patentierter Elektronik, um ein präzise gesteuertes und fokussiertes Lichtverteilungsmuster bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch zu erzielen. Die Blitzgeräte bieten eine vor Ort wählbare Lichtleistung von 15, 30, 75 oder 115 cd.

Im Vergleich zu Xenon-Blitzleuchten zeichnen sich die Geräte der Genesis LED EGCS-Serie durch einen deutlich geringeren Stromverbrauch aus. Dies ermöglicht längere Stromkreise, den Betrieb mehrerer Geräte pro Stromkreis, die Verwendung kleinerer Kabelquerschnitte und reduziert den Bedarf an Netzteilen. Da sie abwärtskompatibel mit älteren Blitzleuchten sind, müssen Sie nicht alle Ihre vorhandenen Geräte austauschen, um auf die neue LED-Technologie umzusteigen. EGCS-Blitzleuchten können sogar im selben Stromkreis und im selben Sichtfeld wie Xenon-Blitzleuchten eingesetzt werden. Dadurch eignet sich die Genesis LED EGCS-Serie ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.

Die vor Ort konfigurierbaren Schallpegel bieten die Flexibilität, die moderne Sicherheitsprojekte erfordern, während das Genesis-LED-Steuerungsprotokoll mehrere Blitzleuchten an kompatiblen NAC-Stromkreisen so synchronisiert, dass sie die Anforderungen der NFPA 72 deutlich erfüllen. Sie erfüllen außerdem die NFPA- und UL-520-Hz-Anforderungen für Schlafbereiche und eignen sich daher ideal für Neubauten und Nachrüstungen.

Die Lautsprecher der EGCS-Serie erzeugen eine klare und deutliche Sprachausgabe, die auch in großen Bereichen gut verständlich ist. Im Notfall ist die Verständlichkeit entscheidend.
ist lebensrettend. Den Inhalt der Nachricht zu verstehen ist genauso wichtig wie zu wissen, dass ein Notfall vorliegt. Verständlichkeit ist
Gemessen im Sprachübertragungsindex (STI) gilt ein Wert über 0,76 als exzellent. Die Lautsprecher der EGCS-Serie liefern Audio mit einer
STI von 0,81, um sicherzustellen, dass die Botschaft klar ist.

Die Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem die Geräte der EGCS-Serie punkten. Die universelle raumseitige Anschlussplatte ermöglicht die Vorinstallation und elektrische Verdrahtung sowie die Durchgangsprüfung mit der mitgelieferten Diagnose-Prüfleiste. Die Geräte der EGCS-Serie lassen sich anschließend einfach einrasten, da die korrekte Verdrahtung gewährleistet ist. Die innovativen, unter der Abdeckung angebrachten Diagnose-Testpunkte ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die Gerätestromkreisprüfung im montierten Zustand.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenesis-egcs-series-ceiling-speaker-strobes
  • ProduktfamilieNotification Appliances
  • ProduktgruppeAudible, Visual Signaling Devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 63.13
  • Format2014TitelFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNummer23-29 31 19
  • OmniClassTitelCombination Audible and Visible Fire Notification Devices