Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis EGCS Series Ceiling Speakers

Genesis EGCS Series Ceiling Speakers

Google-Übersetzung,

Die Lautsprecher der Genesis EGCS-Serie vereinen hohe Leistung mit einem eleganten, flachen Design und energieeffizienter Technologie, wodurch Installation und Betrieb kostengünstiger sind. Bei der Entwicklung dieser neuen Geräte standen Energieeffizienz und Sicherheit im Vordergrund.

Die Lautsprecher verfügen über wählbare Wattstufen, deren Einstellungen auch nach der Installation gut sichtbar bleiben. Sie sind zudem sowohl für 25 V als auch für 70 V geeignet und können per Schalter vor Ort umgeschaltet werden. Diese Flexibilität ermöglicht eine präzise Anpassung der Geräte an die jeweiligen Leistungsanforderungen. Alle Genesis-Lautsprecher sind mit einem DC-Sperrkondensator ausgestattet, der die elektrische Überwachung des Audioverteilungskreises ermöglicht.

Die vor Ort einstellbaren Schallpegel bieten die Flexibilität, die moderne Sicherheitsprojekte erfordern. Sie erfüllen zudem die NFPA- und UL-520-Hz-Anforderungen für Schlafbereiche und eignen sich daher ideal für Neubauten und Sanierungen.

Die Lautsprecher der EGCS-Serie erzeugen eine klare und deutliche Sprachausgabe, die auch in großen Bereichen gut verständlich ist. Im Notfall ist die Verständlichkeit entscheidend.
ist lebensrettend. Den Inhalt der Nachricht zu verstehen ist genauso wichtig wie zu wissen, dass ein Notfall vorliegt. Verständlichkeit ist
Gemessen im Sprachübertragungsindex (STI) gilt ein Wert über 0,76 als exzellent. Die Lautsprecher der EGCS-Serie liefern Audio mit einer
STI von 0,81, um sicherzustellen, dass die Botschaft klar ist.

Die Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem die Geräte der EGCS-Serie punkten. Die universelle raumseitige Anschlussplatte ermöglicht die Vorinstallation und elektrische Verdrahtung sowie die Durchgangsprüfung mit der mitgelieferten Diagnose-Prüfleiste. Die Geräte der EGCS-Serie lassen sich anschließend einfach einrasten, da die korrekte Verdrahtung gewährleistet ist. Die innovativen, unter der Abdeckung angebrachten Diagnose-Testpunkte ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die Gerätestromkreisprüfung im montierten Zustand.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenesis-egcs-series-ceiling-speakers
  • ProduktfamilieNotification Appliances
  • ProduktgruppeAudible, Visual Signaling Devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 00
  • Format2014TitelFire Detection and Alarm
  • OmniClassNummer23-29 31 15 17
  • OmniClassTitelAudible Fire Notification Devices Speaker