Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis LED High Candela Series Speaker Strobes

Genesis LED High Candela Series Speaker Strobes

Google-Übersetzung,

Die Genesis LED High Candela EEGCSVH Lautsprecherblitzleuchten vereinen hohe Lichtleistung mit einem schlanken, flachen Design und energieeffizienter Technologie, wodurch Installation und Betrieb kostengünstiger sind. Hochleistungs-LEDs benötigen weniger Netzteile, Notstromversorgung und Batterien. Diese neuen Geräte wurden mit Blick auf Energieeffizienz und maximale Sicherheit entwickelt.

Die Lautsprecher verfügen über wählbare Wattstufen, während die Lautsprecherblitzer die Konfiguration von Wattzahl und Lichtleistung vor Ort ermöglichen. Beide Einstellungen bleiben auch nach der endgültigen Installation gut sichtbar. Die Lautsprecher sind zudem in einem einzigen Modell sowohl für 25 V als auch für 70 V geeignet und können per Schalter vor Ort umgeschaltet werden. Diese Flexibilität ermöglicht eine präzise Feinabstimmung der Geräte auf die jeweiligen Anforderungen. Alle Genesis-Lautsprecher sind mit einem DC-Sperrkondensator ausgestattet, der die elektrische Überwachung des Audioverteilungskreises ermöglicht.

Die Genesis LED High Candela EGCSVH nutzt hocheffiziente Optik in Kombination mit patentierter Elektronik, um ein präzise gesteuertes und fokussiertes Lichtverteilungsmuster bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch zu erzielen. Die Blitzgeräte bieten eine vor Ort wählbare Lichtleistung von 135, 150, 177 oder 185 Candela.

Im Vergleich zu Xenon-Blitzleuchten bieten Genesis LED High Candela EGCSVH-Geräte einen deutlich geringeren Stromverbrauch. Dies ermöglicht längere Stromkreise, eine höhere Anzahl von Geräten pro Stromkreis, kleinere Kabelquerschnitte und eine geringere Anzahl an Netzteilen für die Installation. Sie sind zudem abwärtskompatibel mit älteren Blitzleuchten, sodass Sie nicht alle Ihre vorhandenen Geräte austauschen müssen, um auf die neue LED-Technologie umzusteigen. Tatsächlich können High Candela EGCSVH-Blitzleuchten im selben Stromkreis und im selben Sichtfeld wie Xenon-Blitzleuchten verwendet werden. Dadurch eignen sich Genesis LED EGCSVH-Geräte ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.

Die vor Ort konfigurierbaren Schallpegel bieten die Flexibilität, die moderne Sicherheitsprojekte erfordern, während das Genesis-LED-Steuerungsprotokoll mehrere Blitzleuchten an kompatiblen NAC-Stromkreisen so synchronisiert, dass sie die Anforderungen der NFPA 72 deutlich erfüllen. Sie erfüllen außerdem die NFPA- und UL-520-Hz-Anforderungen für Schlafbereiche und eignen sich daher ideal für Neubauten und Sanierungen.

Die Lautsprecher der Serie EGCSVH mit hoher Candela-Zahl erzeugen eine klare und deutliche Sprachausgabe, die auch in großen Bereichen gut verständlich ist. In Notfällen ist die Verständlichkeit lebensrettend. Das Verstehen des Inhalts der Nachricht ist genauso wichtig wie die Kenntnis des Notfalls selbst. Die Verständlichkeit wird im Sprachübertragungsindex (STI) gemessen; Werte über 0,76 gelten als exzellent. Die Lautsprecher der Serie EGCSVH mit hoher Candela-Zahl liefern eine Audioausgabe mit einem STI von 0,81 und gewährleisten so eine klare Sprachübertragung.

Die Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem die High Candela EGCSVH-Geräte punkten. Die universelle raumseitige Anschlussplatte ermöglicht die Vorinstallation und elektrische Verdrahtung sowie die Durchgangsprüfung mit der mitgelieferten Diagnose-Prüfleiste. High Candela EGCSVH-Geräte lassen sich anschließend einfach einrasten, da die korrekte Verdrahtung gewährleistet ist. Die innovativen, verdeckten Diagnose-Testpunkte ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die Gerätestromkreisprüfung im montierten Zustand.

Spezifikation
    • Specifications

      Strobe operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR

      Speaker operating voltage 25VRMS of 70VRMS (selectable)

      Speaker frequency response (UL rated) 400Hz-4,000Hz

      Speaker frequency response (nominal) 100Hz-11,000Hz

      Light output 135, 150, 177,or 185 candela

      Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx.

      Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source.

      Synchronization Sources Edwards CC/MCC Series Signal Modules (Note 2) , Universal Class A/B modules2 (Note 2), FXNAC2 (Note 2), Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels

      Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2 )

      Dimensions (Ø × D) 6.8 x 1.82 in (17.27 x 4.62 cm)

      Compatible electrical boxes (Note 1) 2-gang, 4-inch square, 4-inch octagon with GOCT adapter plate Trim plates GCTR, GCTW 10.6 × 0.3 in. (26.92 × 0.76 cm)

      Wiring plate GRSW (Catalog number: GRSW-10, Pack of 10)

      Operating environment Temperature Relative humidity 32 to 122°F (0 to 50°C) 0 to 93% non-condensing

      Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)

      RAL Color Red=RAL 3013 White=RAL 9002

      Environmental Compliance RoHS directive 2011/65/EU

      NOTES:

      1 Electrical boxes must be at least 1-1/2 in. (3.81 cm) deep.

      2 Compatibility for these modules limited to 25 appliances

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenesis-led-high-candela-series-speaker-strobes
  • ProduktfamilieNotification Appliances
  • ProduktgruppeAudible, Visual Signaling Devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 63.13
  • Format2014TitelFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNummer23-29 31 19
  • OmniClassTitelCombination Audible and Visible Fire Notification Devices