Die Signalhörner der Genesis EWG-Serie zählen zu den vielseitigsten ihrer Art. Sie sind besonders leistungsfähig, da sie für den Einsatz im Außenbereich in feuchter Umgebung konzipiert sind und die Schutzarten NEMA 4X / IP66 (UL-gelistet¹) sowie IP67² erfüllen. Genesis EWG-Geräte arbeiten auch bei extremen Temperaturen zuverlässig und decken einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 66 °C ab. Dadurch eignen sie sich für eine Vielzahl von feuchten und rauen Umgebungen und Anwendungen, wie z. B. Regen, Schnee und Graupel sowie anspruchsvolle Bedingungen in Produktionsbereichen.
Die Geräte der Genesis EWG-Serie verfügen über einen effizienten und leistungsstarken Piezo-Signalgeber. Die vor Ort einstellbaren Schallpegel bieten die Flexibilität, die moderne Sicherheitsprojekte erfordern.
Sie sind zur Decken- oder Wandmontage erhältlich. Sie können in Unterputz-Elektrodosen (im Guss/Block) eingebaut werden.
Die Genesis EWG-Meldegeräte lassen sich auch auf geeigneten Unterputzdosen montieren. Austauschbare Abdeckungen sind für die Ausführungen FIRE erhältlich.
ACHTUNG, und keine Markierungskonfigurationen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |