Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Genesis LED Outdoor Notification Series Strobes

Genesis LED Outdoor Notification Series Strobes

Google-Übersetzung,

Die Blitzleuchten der Genesis LED EWG-Serie zählen zu den vielseitigsten Notfallleuchten ihrer Art. Sie sind besonders leistungsfähig, da sie für den Einsatz im Außenbereich in feuchter Umgebung konzipiert sind und die Schutzarten NEMA 4X / IP66 (UL-gelistet¹) sowie IP67² erfüllen. Die Genesis LED EWG-Leuchten arbeiten auch bei extremen Temperaturen zuverlässig und decken einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 66 °C ab. Dadurch eignen sie sich für eine Vielzahl von feuchten und rauen Umgebungen und Anwendungen, wie z. B. Regen, Schnee und Graupel sowie anspruchsvolle Bedingungen in Produktionsbereichen.

Die Genesis LED EWG-Serie zeichnet sich durch ein schlankes, flaches Design und energieeffiziente Technologie aus, die die Installations- und Betriebskosten durch geringere Betriebskosten senkt. Die Blitzgeräte der Genesis LED EWG-Serie verfügen über hocheffiziente Optiken in Kombination mit patentierter Elektronik, die ein präzise gesteuertes und fokussiertes Lichtverteilungsmuster bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch ermöglichen. Die Blitzgeräte bieten eine vor Ort wählbare Lichtleistung von 15 oder 30 cd. Sie sind präzise getaktet und erfüllen die UL 1971-Synchronisationsstandards. Die Candela-Einstellungen sind auch nach der Installation durch ein innovatives, abgedichtetes Sichtfenster ablesbar.

Im Vergleich zu Xenon-Blitzleuchten benötigen Hochleistungs-LED-Blitzleuchten weniger Netzteile, Notstromversorgung, Batterien und oft auch kleinere Kabelquerschnitte, was den Verlegungsaufwand reduziert. Sie sind zudem abwärtskompatibel mit älteren Blitzleuchten, sodass Sie nicht alle Ihre vorhandenen Geräte austauschen müssen, um auf die neue LED-Technologie umzusteigen. Tatsächlich können Blitzleuchten der Genesis LED EWG-Serie im selben Stromkreis und im selben Sichtfeld wie Xenon-Blitzleuchten verwendet werden. Dadurch eignet sich die Genesis LED EWG-Serie ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.

Die Geräte der Genesis LED EWG-Serie verfügen über einen effizienten und leistungsstarken Piezo-Signalgeber. Die vor Ort konfigurierbaren Schallpegel bieten die Flexibilität, die moderne Sicherheitsprojekte erfordern, während das Genesis LED-Steuerungsprotokoll mehrere Blitzleuchten an kompatiblen NAC-Stromkreisen so synchronisiert, dass die Anforderungen der NFPA 72 deutlich erfüllt werden.

Sie sind zur Decken- oder Wandmontage erhältlich. Sie können in Unterputz-Elektrodosen (im Guss/Block) eingebaut werden.
Die Genesis LED EWG-Meldegeräte lassen sich auch auf geeigneten Unterputzdosen montieren. Austauschbare Abdeckungen sind mit den Bezeichnungen FIRE und FIRE erhältlich.
ACHTUNG, und keine Markierungskonfigurationen.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenesis-led-outdoor-notification-series-strobes
  • ProduktfamilieNotification Appliances
  • ProduktgruppeAudible, Visual Signaling Devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEG000056
  • ETIM-NameFire protection systems
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire alarm sounders
  • Klassifizierung28 31 63.13
  • Format2014TitelFire Alarm Horns and Strobes
  • OmniClassNummer23-29 31 17
  • OmniClassTitelVisible Fire Notification Devices