Die Genesis LED-Hörner und LED-Blitzleuchten der EG4-Serie zeichnen sich durch ein schlankes, flaches Design und energieeffiziente Technologie aus, wodurch Installation und Betrieb durch geringere Betriebskosten kostengünstiger werden. Hochleistungs-LEDs benötigen weniger Netzteile, Notstromversorgung und Batterien. Bei der Entwicklung dieser neuen Geräte standen Energieeffizienz und maximale Sicherheit im Vordergrund.
Die Genesis LED EG4-Serie nutzt hocheffiziente Optik in Kombination mit patentierter Elektronik, um ein präzise gesteuertes und fokussiertes Lichtverteilungsmuster bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch zu erzielen. Die Blitzgeräte bieten eine vor Ort wählbare Lichtleistung von 15, 30, 75 oder 110 cd.
Im Vergleich zu Xenon-Blitzleuchten benötigen die Geräte der Genesis LED EG4-Serie weniger Netzteile und oft auch kleinere Kabelquerschnitte, was den Verkabelungsaufwand reduziert. Sie sind zudem abwärtskompatibel mit älteren Blitzleuchten, sodass Sie nicht alle Ihre vorhandenen Geräte austauschen müssen, um auf die neue LED-Technologie umzusteigen. Tatsächlich können EG4-Blitzleuchten im selben Stromkreis und im selben Sichtfeld wie Xenon-Blitzleuchten verwendet werden. Dadurch eignet sich die Genesis LED EG4-Serie ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen gleichermaßen.
Vor Ort konfigurierbare Schallausgangspegel bieten die Flexibilität, die moderne Sicherheitsprojekte erfordern, während das Genesis LED-Steuerungsprotokoll mehrere Blitzleuchten an kompatiblen NAC-Stromkreisen so synchronisiert hält, dass sie die Anforderungen der NFPA 72 deutlich erfüllen.
Die Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem die Geräte der EG4-Serie glänzen. Die universelle raumseitige Anschlussplatte ermöglicht die Vorinstallation und elektrische Verdrahtung sowie die Durchgangsprüfung mit der mitgelieferten Diagnose-Prüfleiste. Geräte der EG4-Serie lassen sich anschließend einfach einrasten, da die korrekte Verdrahtung gewährleistet ist. Die innovativen, unter der Abdeckung angebrachten Diagnose-Testpunkte ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die Gerätestromkreisprüfung im montierten Zustand.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |