Die Genesis LED-Signalhörner der EG4-Serie zeichnen sich durch ein schlankes, flaches Design und energieeffiziente Technologie aus, wodurch die Installations- und Betriebskosten durch geringere Betriebskosten gesenkt werden. Bei der Entwicklung dieser neuen Geräte standen Energieeffizienz und maximale Sicherheit im Vordergrund.
Vor Ort konfigurierbare Schallausgangspegel bieten die Flexibilität, die moderne Projekte zur Lebenssicherheit erfordern.
Die Wartungsfreundlichkeit ist ein weiterer Bereich, in dem die Geräte der EG4-Serie glänzen. Die universelle raumseitige Anschlussplatte ermöglicht die Vorinstallation und elektrische Verdrahtung sowie die Durchgangsprüfung mit der mitgelieferten Diagnose-Prüfleiste. Geräte der EG4-Serie lassen sich anschließend einfach einrasten, da die korrekte Verdrahtung gewährleistet ist. Die innovativen, unter der Abdeckung angebrachten Diagnose-Testpunkte ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die Gerätestromkreisprüfung im montierten Zustand.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |