Die Rauchmelder der KI-Serie vereinen fortschrittliche Sensortechnologie mit einem praktischen Design, das die Effizienz steigert, Installationszeit spart, Kosten senkt und den Gebäudeschutz erweitert. Kontinuierliche Selbstdiagnose gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit, während die neueste Thermistortechnologie diese Melder ideal für alle Bereiche macht, in denen eine zuverlässige Wärmeerkennung erforderlich ist. Der KI-HRD ist ein intelligenter Rauchmelder mit Festtemperatur- und Temperaturanstiegsfunktion. Er überwacht die Umgebungstemperatur und analysiert die Sensordaten, um zu entscheiden, ob ein Alarm ausgelöst werden soll. Die Temperaturanstiegsfunktion erkennt schnell ein sich rasch ausbreitendes Feuer. Die Festtemperaturfunktion erkennt ein Feuer, sobald die Lufttemperatur in der Nähe des Melders den Alarmwert überschreitet. Der KI-HFD ist ein intelligenter Wärmemelder mit Festtemperatur und einem Wärmesensor mit einer Nenntemperatur von 57,2 °C (135 °F). Er verfügt nicht über eine Temperaturanstiegsfunktion. Der Wärmesensor überwacht die Umgebungstemperatur, und der Melder analysiert die Daten, um zu erkennen, wann die Lufttemperatur in der Nähe des Melders den Alarmwert des Geräts überschreitet.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |