Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-10412 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 9-1/16" spout, matching finish sidespray
Kohler

K-10412 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 9-1/16" spout, matching finish sidespray

Google-Übersetzung,

Ob in klassischen oder modernen Umgebungen zuhause, diese Forte Spültischarmatur wertet jede Küche stilvoll auf. Der anmutig gebogene Schwenkauslauf ist so konzipiert, dass er über Töpfe und Pfannen reicht, während der ergonomische Hebelgriff und die separate Seitenbrause die Bedienung einfach und gründlich machen.


MERKMALE

  • Der passende Seitenspray bietet Flexibilität und Komfort für die Reinigung und Zubereitung von Speisen.
  • Keramik-Scheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie und gewährleisten eine lebenslange Leistung.
  • Schwenkauslauf bietet mehr Freiraum zum Befüllen von Töpfen und Reinigen.
  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • Der Temperaturspeicher ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Wasserhahns bei der während des vorherigen Gebrauchs eingestellten Temperatur.
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]
  • Erfüllt die CalGreen-Anforderungen für Küchenarmaturen.

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Vierlochmontage (inklusive Rosette).
  • Flexible Zuleitungen vereinfachen die Installation.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-10412
  • ProduktfamilieSinks
  • ProduktgruppeForté®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)8.88
  • Breite (Inches)10
  • Tiefe (Inches)9.16
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit