Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reckon™ 1 hp garbage disposal
Kohler

Reckon™ 1 hp garbage disposal

Google-Übersetzung,

Halten Sie Ihre Küchenspüle sauberer und verringern Sie die Menge an Lebensmittelabfällen auf Mülldeponien mit dem KOHLER Reckon 1 PS Müllabfuhr. Mit einem Hochleistungs-Induktionsmotor und zweistufiger Mahlleistung ist dieser kompakte Endlos-Entsorger benutzerfreundlich, langlebig und zuverlässig für Ihre tägliche Routine. Der Reckon 1 PS-Entsorger verfügt außerdem über eine schalldämpfende, abnehmbare Schallwand für das Waschbecken und eine automatische Umkehrfunktion und wurde entwickelt, um in Ihrem Zuhause – und in der Umwelt – eine positive Wirkung zu erzielen.

Merkmale

  • 1-PS-Hochleistungs-Induktionsmotor treibt durch Ihre härtesten Lebensmittelabfälle
  • 34,6 oz Mahlkammer
  • Die zweistufige Mahlfunktion zerkleinert Abfälle in kleinere Stücke und minimiert so Ablagerungen in Ihren Rohrleitungen
  • Mit der kontinuierlichen Zufuhr können Sie unterwegs Reste hinzufügen
  • Die Auto-Reverse-Funktion hilft, Staus zu vermeiden und ermöglicht einen gleichmäßigen Verschleiß der Schleifelemente, wodurch die Lebensdauer des Entsorgers verlängert wird
  • Abnehmbare Schallwand für die Spüle dämpft Motorgeräusche
  • Kompaktes Design spart wertvollen Platz im Schaltschrank
  • Die Box enthält: Entsorgung, Edelstahlstopfen, abnehmbares Prallblech, Entladungsschlauch-Kit, Selbstbedienungsschlüssel, Montagematerial

Material

  • Robuste Edelstahlkonstruktion

Installation

  • Erfordert ein Netzkabel-Kit oder einen festverdrahteten Stromanschluss
  • Unter der Spüle

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-29358
  • ProduktfamilieKitchen Sinks
  • ProduktgruppeReckon™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)12.36
  • Breite (Inches)8.66
  • Tiefe (Inches)9.25
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • Klassifizierung22 41 16
  • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit