Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-10445 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 7-3/4" spout, matching finish sidespray
Kohler

K-10445 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 7-3/4" spout, matching finish sidespray

Google-Übersetzung,

Fließende Designlinien machen den Forté-Wasserhahn zu einer vielseitigen Ergänzung Ihrer Kücheneinrichtung. Zwei Hebelgriffe lassen Sie Ihre ideale Wassertemperatur leicht finden, auch wenn sie für einen klassischen Stil sorgen. Ein Schwenkauslauf mit hohem Bogen und eine mitgelieferte Seitenbrause bieten Komfort beim Waschen sperriger Gegenstände. Dieser Wasserhahn ist mit einfach zu installierenden und leckagefreien UltraGlide™-Ventilen für Langlebigkeit ausgestattet.

MERKMALE

  • Der hochgewölbte Schwenkauslauf und die 360-Grad-Drehung des Auslaufs bieten einen hervorragenden Freiraum zum Befüllen von Töpfen und zum Reinigen.
  • UltraGlide-Keramikscheibenventile widerstehen Verschleiß und Mineralablagerungen, was zu einer lang anhaltenden, zuverlässigen Leistung führt.
  • Zwei Hebelgriffe bieten getrennte Steuerung von heißem und kaltem Wasser.
  • Erhältlich mit 7-3/4¿ (197 mm) Schwenkauslauf.
  • Sidespray mit passendem Finish.
  • 1,5 gal/min (5,7 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)]
  • Erfüllt die CalGreen-Anforderungen für Küchenarmaturen.

Material

  • Premium-Metallkonstruktion.
  • KOHLER Oberflächen widerstehen Korrosion und Anlaufen.

Installation

  • Vier-Loch-Installation.
  • Auf Ventilen vormontierte Griffe zur Vereinfachung der Installation.


Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-10445
  • ProduktfamilieSinks
  • ProduktgruppeForté®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10.13
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)7.75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit