Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clearwater® Kitchen sink faucet
Kohler

Clearwater® Kitchen sink faucet

Google-Übersetzung,

Dieser an der Wand montierte Brücken-Spülbeckenhahn mit zwei Löchern von Clearwater verfügt über einen schwenkbaren Auslauf für eine einfache Reinigung, zwei Griffe für die sichere Kontrolle von heißem und kaltem Wasser und eine praktisch angebrachte Seifenschale.

Merkmale

  • 11" (279 mm) Auslaufreichweite
  • Zwei Hebelgriffe ermöglichen eine separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser
  • Inklusive Seifenschale

Material

  • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Wandhalterung

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-20902-4
  • ProduktfamilieKitchen Sink Faucets
  • ProduktgruppeClearwater®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.24
  • Breite (Inches)8.01
  • Tiefe (Inches)10.9
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit