Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
    Kohler

    K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories

    Google-Übersetzung,

    Erstellen Sie mit der Prolific-Spüle und dem mitgelieferten Zubehör eine hochfunktionale Küchen- oder Unterhaltungsarbeitsstation. Diese innovative Edelstahlspüle verfügt über drei abgestufte Leisten in der Schüssel, sodass Sie das Bambus-Schneidebrett, zwei Gitterroste, ein Sieb und einen Waschbecken genau dort platzieren können, wo Sie sie für maximale Effizienz beim Arbeiten haben möchten. Die Spüle wird mit allen fünf Zubehörteilen geliefert. Weitere Merkmale sind ein einzigartiger kegelförmiger Ablauf für eine einfachere Reinigung und eine SilentShield®-Schalldämpfung für weniger Lärm.

    MERKMALE

    • Einzelne Schüssel.
    • 10" (254 mm) Tiefe bietet einen großzügigen Arbeitsbereich.
    • Drei abgestufte Leisten im Becken ermöglichen es Ihnen, Zubehör in Ihrer bevorzugten Höhe zu platzieren.
    • Zubehör stapeln und schieben Sie es auf Leisten für eine individuelle Anordnung.
    • Das abgeschrägte kegelförmige Becken neigt sich in den Abfluss und entsorgt mühelos Schmutz.
    • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
    • Funktioniert mit allen gängigen Arbeitsplattenstärken. Passt am besten zu einer Arbeitsplatte mit einer Dicke von 3 cm, wenn eine bündige Oberfläche zwischen Arbeitsplatte und Schneidebrett gewünscht wird.
    • Anwendung als sekundäre Senke oder primäre Senke.
    • Das abgeschrägte kegelförmige Becken neigt sich in den Abfluss und entsorgt mühelos Schmutz.
    • Enthält zwei strapazierfähige, spülmaschinenfeste Gitterroste, die eine praktische Ablage zum Trocknen, Spülen und Auftauen bieten.
    • Inklusive Bambus-Schneidebrett, zwei Mehrzweck-Gitterroste, Sieb und Waschbecken.
    • Inklusive Installationshardware.
    • Sieb separat erhältlich.
    • Ebenfalls erhältlich: Mittelgroßes Schneidebrett 25,4 x 40,6 cm – deckt die Hälfte der Spüle ab

    Material

    • Erstklassiger 18-Gauge-Edelstahl.

    Installation

    • Keine Wasserhahnlöcher.
    • Unterbau.
    • Mindestbreite des Unterschranks: 24"-27" (24" erfordert möglicherweise Schrankmodifikationen).

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-23650
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeProlific®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.87
    • Breite (Inches)17.75
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit