Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Billet™ Two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet
Kohler

Billet™ Two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet

Google-Übersetzung,

Die KOHLER® Billet Küchenarmaturenkollektion ist ein wahres Wunderwerk. Als Hommage an die Gießereitradition und das Erbe von Kohler spiegelt diese Kollektion die raue und natürliche Schönheit der Industrialisierung wider. Die Billet Küchenarmaturenkollektion zur Wandmontage ist einzigartig gestaltet und gefertigt, um sich von der Masse abzuheben.

Merkmale

  • Drehbarer Auslauf
  • Zwei runde Griffe ermöglichen die separate Steuerung von heißem und kaltem Wasser
  • KOHLER® Keramikscheibenventile übertreffen die Branchenstandards für Langlebigkeit und bieten ein Leben lang dauerhafte Leistung
  • 1,5 gpm (5,7 l/min) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Passt zu anderen Produkten der Billet™-Kollektion

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-28666-9
  • ProduktfamilieKitchen Sink Faucets
  • ProduktgruppeBillet™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.67
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)12.61
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit