Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Billet™ Beverage faucet
Kohler

Billet™ Beverage faucet

Google-Übersetzung,

Die KOHLER® Billet Küchenarmaturenkollektion ist ein wahres Meisterwerk. Als Hommage an die Gießereitradition und das Erbe von Kohler spiegelt diese Kollektion die raue und natürliche Schönheit der Industrialisierung wider. Diese Getränkearmatur verbindet diesen Stil mit einem integrierten Luftspalt für die Kompatibilität mit Untertisch-Umkehrosmoseanlagen (RO) oder anderen KOHLER-Wasserfiltersystemen. Die Billet Küchenarmaturenkollektion ist einzigartig gestaltet und gefertigt, um sich von der Masse abzuheben.

  • Funktioniert mit KOHLER-Filtersystemen oder als Kaltwasserhahn
  • Integrierter Luftspalt bietet Umkehrosmose-Kompatibilität (RO)
  • Der Wasserhahnauslauf ist um 360° drehbar und bietet Platz zum Befüllen von Gläsern und Krügen
  • Rechter Hebelgriff
  • KOHLER Keramikscheibenventile übertreffen die Branchenstandards für Langlebigkeit um mehr als das Zweifache und gewährleisten so eine dauerhafte Leistung über die gesamte Lebensdauer.
  • 1,5 gpm (5,7 l/min) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Passt zu anderen Produkten der Billet™-Kollektion

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-28676
  • ProduktfamilieKitchen Faucet
  • ProduktgruppeBillet™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.23
  • Breite (Inches)2.36
  • Tiefe (Inches)5.3
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit