Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
    Kohler

    Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories

    Google-Übersetzung,

    Arbeiten Sie effizienter mit einer Küchenspüle, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Bentham Dual-Mount-Spüle mit Zubehör bietet die Wahl zwischen Auf- oder Unterbaumontage in einem 36-Zoll-Schrank und ist mit praktischem Zubehör ausgestattet. Das individuell angepasste Bambus-Schneidebrett lässt sich genau dorthin verschieben, wo Sie es möchten, und erweitert so Ihren nutzbaren Arbeitsbereich. Aufräumen ist erledigt wird mit der spülmaschinenfesten Spülbeckenmatte, dem Geschirrschaber und dem Sieb einfacher.

    Merkmale

    • 36" (914 mm) minimale Unterschrankbreite
    • Einzelne Schüssel
    • Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
    • Abgerundete Ecken sind leicht zu reinigen
    • Die abgewinkelte Kante ermöglicht ein einfaches Auskehren von Lebensmitteln oder Wasser von der Arbeitsplatte in die Schüssel
    • Die Schallabsorptionstechnologie SilentShield® sorgt für eine leisere Leistung
    • Durch die Platzierung des Abflusses auf der Rückseite vergrößert sich der Stauraum im Waschtischunterschrank unter der Spüle
    • Einzelnes Wasserhahnloch
    • Robustes Bambus-Schneidebrett
    • Der Geschirrschaber ist ein vielseitiges Reinigungswerkzeug für Geschirr und Ofengeschirr
    • Die spülmaschinenfeste Silikon-Spülbeckenmatte schützt die Spüle und empfindliches Geschirr
    • Das Spülbeckensieb verhindert, dass große Gegenstände in den Abfluss gelangen
    • Im Lieferumfang enthalten: Spüle, Bambus-Schneidebrett, Silikon-Spülbeckenmatte, Geschirrschaber, Sieb, Ausschnittschablone, Installationszubehör

    Material

    • Hochwertiger 18-Gauge-Edelstahl
    • KOHLER-Edelstahlspülen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Oben oder unten montiert

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-28902-1AC
    • ProduktfamilieBathroom Sinks
    • ProduktgruppeBentham™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.31
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit