Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
    Kohler

    K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole

    Google-Übersetzung,

    Das unverwechselbare, moderne Design der Vault-Spüle verleiht Ihrer Küche eine zeitgemäße Atmosphäre. Dieses aus strapazierfähigem Edelstahl handgefertigte Spülbecken mit Doppelmontage verfügt über eine abgesenkte Trennwand, eng abgewinkelte Ecken, um den Platz im Becken zu maximieren, und einen geneigten Boden, der beim Ablassen und Reinigen hilft. Ein ausgeklügeltes Schalldämpfungssystem reduziert den Entsorgungs- und Geschirrspüllärm erheblich. Der ultraflache Rand von Vault macht es einfach, von der Theke direkt in die Spüle zu wischen.

    MERKMALE

    • Mindestbreite des Unterschranks 36 Zoll.
    • Doppelte gleiche Schalen.
    • 9 Zoll Tiefe.
    • Einzelnes Wasserhahnloch.
    • Der hintere Abfluss vergrößert den Arbeitsbereich in der Spüle und den darunter liegenden Stauraum.
    • Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
    • Beinhaltet Installationshardware und unteres Waschbeckengestell.

    Material

    • Handgefertigt aus 18-Gauge-Edelstahl.
    • Erstklassiger 18-Gauge-Edelstahl.

    Installation

    • Top-Mount oder Under-Mount.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-3820-1
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeVault™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum1983-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.31
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)33
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit