Diese Strive-Küchenspüle bietet professionellen Stil mit leicht zu reinigenden, abgerundeten Ecken. Diese mittelgroße 29-Zoll-Spüle aus dickem, hochwertigem 16-Gauge-Edelstahl bietet einzigartige Abmessungen, die den verfügbaren Beckenplatz in einem 30-Zoll-Schrank maximieren. Strive verfügt über ein Schalldämpfungssystem, das die Geräusche beim Entleeren und Geschirrspülen erheblich reduziert. Diese Spüle enthält eine Kombination aus Geschirrtuchstange und Ablagefläche zum Organisieren von Geschirrtüchern, Schrubbern und Schwämmen sowie ein unteres Waschbeckengestell, um Kratzer zu vermeiden.
MERKMALE
- Mindestbreite des Unterschranks 30 Zoll.
- Einzelne Schüssel.
- 9 Zoll Tiefe.
- Keine Wasserhahnlöcher.
- Die vergrößerten Abmessungen dieser Spüle maximieren den Platz in einem 30-Zoll-Unterschrank.
- Der hintere Ablauf erhöht den Arbeitsbereich in der Spüle und ermöglicht mehr Stauraum unter der Spüle.
- Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
- Beinhaltet die Geschirrtuchstange K-6429/das praktische Regal und das untere Spülbeckenregal K-5408.
- Inklusive Installationshardware.
- Abgerundete 10-mm-Ecken sind leicht zu reinigen.
Material
- Handgefertigt aus 16-Gauge-Edelstahl.
Installation