Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-5872-1A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with sink rack
K-5872-1A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with sink rack
K-5872-1A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with sink rack
K-5872-1A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with sink rack
    Kohler

    K-5872-1A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with sink rack

    Google-Übersetzung,

    Die Riverby-Spüle ist so dimensioniert, dass sie in kleine Räume passt, und ist eine elegante und vielseitige Ergänzung der Küche als Haupt-, Zweit-, Bar- oder Allzweckspüle. Eine einzelne Schüssel bietet ausreichend Platz zum Einweichen und Waschen großer Gegenstände, während die abgeschrägten Kanten vorne und hinten helfen, das Wasser in der Spüle zu halten. Eine geneigte Basis zu einem einzelnen versetzten Ablauf minimiert die Wasseransammlung. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Abplatzungen, Rissen oder Verbrennungen für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung. Ein mitgeliefertes, passgenaues Spülbeckengestell hilft auch, die Spülbeckenoberfläche vor täglicher Abnutzung zu schützen.

    MERKMALE

    • Mindestbreite des Unterschranks 27 Zoll.
    • Einzelne Schüssel.
    • 9 Zoll Tiefe.
    • Einzelnes Wasserhahnloch.
    • Die Schüssel ist um 2 Grad zum Abfluss geneigt, um Wasseransammlungen zu minimieren.
    • Der versetzte Ablauf erhöht die Arbeitsfläche in der Spüle und den darunter liegenden Stauraum.
    • Inklusive Spülbeckengestell aus Edelstahl.
    • Kleine Größe passt in kompakte Räume.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

    Installation

    • Top-Mount

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-5872-1A1
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeRiverby®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.62
    • Breite (Inches)22
    • Tiefe (Inches)25
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit