Die Riverby-Spüle ist so dimensioniert, dass sie in kleine Räume passt, und ist eine elegante und vielseitige Ergänzung der Küche als Haupt-, Zweit-, Bar- oder Allzweckspüle. Eine einzelne Schüssel bietet ausreichend Platz zum Einweichen und Waschen großer Gegenstände, während die abgeschrägten Kanten vorne und hinten helfen, das Wasser im Waschbecken zu halten. Eine geneigte Basis zu einem einzelnen versetzten Ablauf minimiert die Wasseransammlung. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Abplatzungen, Rissen oder Verbrennungen für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung. Ein mitgeliefertes, passgenaues unteres Spülbeckengestell hilft auch, die Spülbeckenoberfläche vor täglicher Abnutzung zu schützen.
MERKMALE
- Mindestbreite des Unterschranks 27 Zoll.
- Einzelne Schüssel.
- 9 Zoll Tiefe.
- Drei Wasserhahnlöcher mit einem Zubehörloch auf der rechten Seite.
- Die Schüssel ist um 2 Grad zum Abfluss geneigt, um Wasseransammlungen zu minimieren.
- Der versetzte Ablauf erhöht die Arbeitsfläche in der Spüle und den Stauraum darunter.
- Inklusive unterem Spülbeckengestell aus Edelstahl.
- Kleine Größe passt in kompakte Räume.
Material
- KOHLER® emailliertes Gusseisen.
Installation