Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    K-6487 Whitehaven® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" Undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Google-Übersetzung,

    Das Whitehaven-Küchenspülbecken mit Schürzenfront zeichnet sich durch einen stromlinienförmigen und vielseitigen Landhausstil aus. Das Self-Trimming-Design erfordert nur einen einfachen Rohschnitt, der die Gehäusefront überlappt, um schöne Ergebnisse zu erzielen. Die hohe integrierte Schürze dient auch als Tropfkante, um den Schrank vor Wasserschäden zu schützen. Ein großes einzelnes Becken bietet Platz für große Töpfe und Pfannen, während der geneigte Boden beim Abtropfen und Reinigen hilft. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Abplatzungen, Rissen oder Verbrennungen für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung.

    MERKMALE

    • Mindestbreite des Unterschranks 30 Zoll.
    • Einzelne Schüssel.
    • 9 Zoll Tiefe.
    • Hohe 8-13/16-Zoll-Schürze.
    • Die selbstschneidende Schürze überlappt die Schrankfront für eine einfache Installation.
    • Keine Wasserhahnlöcher.
    • Das Becken ist um 2 Grad zum Abfluss geneigt, um Wasseransammlungen zu minimieren.
    • Der versetzte Ablauf erhöht die Arbeitsfläche in der Spüle und den darunter liegenden Stauraum.
    • Enthält Ausschnittvorlagen.

    Material

    • KOHLER® emailliertes Gusseisen.

    Installation

    • Unterfahrbare Schürzenfront.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-6487
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeWhitehaven®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-03-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)9.62
    • Breite (Inches)21.56
    • Tiefe (Inches)29.68
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit