Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7251 Whitehaven® Hayridge® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron
Kohler

K-7251 Whitehaven® Hayridge® 29-11/16" x 21-9/16" x 9-5/8" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink with tall apron

Google-Übersetzung,

Die Küchenspüle Whitehaven Hayridge mit Frontschürze bietet die Vorteile des Whitehaven mit einem sanften Muster aus horizontalen Rillen auf der Frontschürze. Ein großes einzelnes Becken bietet Platz für große Töpfe und Pfannen, während der geneigte Boden beim Abtropfen und Reinigen hilft. Diese aus emailliertem Gusseisen gefertigte Spüle widersteht Abplatzungen, Rissen oder Verbrennungen für jahrelange Schönheit und zuverlässige Leistung. Eine Standardschürzenfront erleichtert die Installation an 30-Zoll-Schürzenfrontschränken. Das Self-Trimming®-Design erfordert nur einen einfachen Rohschnitt, der die Gehäusefront überlappt, um schöne Ergebnisse zu erzielen.

  • MERKMALE
  • Strukturiertes Rippendesign auf der Schürzenfront.
  • Passend für mindestens 30-Zoll-Schürzen-Unterschrank.
  • Einzelne Schüssel.
  • 9 Zoll Tiefe.
  • Die selbstschneidende Schürze überlappt die Schrankfront für eine einfache Installation und schöne Ergebnisse.
  • Keine Wasserhahnlöcher.
  • Das Becken ist um 2 Grad zum Abfluss geneigt, um Wasseransammlungen zu minimieren.
  • Der versetzte Ablauf erhöht die Arbeitsfläche in der Spüle und den Stauraum darunter.
  • Enthält Ausschnittvorlagen.
  • Material
  • KOHLER emailliertes Gusseisen.
  • Installation
  • Unterfahrbare Schürzenfront.

Kontaktieren Sie Kohler

Spezifikation
  • Product dimensions:

    L 29-11/16", H 9-5/8"W 21-1/2"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkohler-K-7251
  • ProduktfamilieKitchen Sinks
  • ProduktgruppeWhitehaven®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit