Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube

Google-Übersetzung,

Bestehen Sie auf KOHLER-Qualität. Diese Winkelversorgung mit Stopp hat ein geglühtes vertikales Rohr, einen vierarmigen Griff und 1/2" NPT-Versorgung.

MERKMALE

  • Kompressionsventil.
  • Geglühtes Vertikalrohr mit Versorgungsflansch.
  • 1/2 NPT-Anschluss mit Flansch.
  • Vierarmiger Griffanschlag.

Material

  • Konstruktion aus Messing.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-7638
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeFittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)12
  • Breite (Inches)2.5
  • Tiefe (Inches)3.62
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary fittings and accessories
  • Klassifizierung11 53 43
  • Format2014TitelService Fittings and Accessories
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit