Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elmbrook™ Pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
Elmbrook™ Pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser
    Kohler

    Elmbrook™ Pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser

    Google-Übersetzung,

    Mit klaren Linien und einem hohen, gewölbten Auslauf verleiht die herunterziehbare Küchenarmatur Elmbrook einem klassischen Look eine moderne Note. Es ist für eine einfache Installation konzipiert und verfügt über hochwertige Materialien für eine lebenslange zuverlässige Leistung. Der herunterziehbare Sprühkopf schaltet zwischen Strahl- und Sweep-Spray um und verfügt über einen Seifen-/Lotionspender.

    Merkmale

    • Der herunterziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen ermöglicht den Wechsel vom belüfteten Strahl zum Sweep®-Spray
    • Der Sweep®-Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber zu fegen
    • Der leichte, geräuscharme Flechtschlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler
    • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht
    • Der hochgewölbte Auslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Krüge
    • Der Einhebelgriff erleichtert die Einstellung der Wassertemperatur.
    • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
    • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
    • Im Lieferumfang enthalten: montierter Wasserhahn, Versorgungsleitungen, Seifen-/Lotionspender und Rosettenschild
    • Das sichere DockNetik®-Dockingsystem verriegelt den Sprühkopf, wenn er nicht verwendet wird

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält

    Installation

    • Installiert mit 1-, 2-, 3- oder 4-Loch-Spülbecken (Rosettenplatte im Lieferumfang enthalten)
    • Flexible Versorgungsleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation
    • Der längere Schaft eignet sich für Arbeitsplatten mit einer Dicke von bis zu 2½ Zoll und ist einfach zu installieren.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-R22968-SD
    • ProduktfamilieKitchen Faucet
    • ProduktgruppeElmbrook™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)15.52
    • Breite (Inches)10.55
    • Tiefe (Inches)9
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit