Der ausziehbare Wasserhahn für Küchenspülen von Avi zeichnet sich durch einen eleganten Übergangsdesignstil aus. Seine einzigartige zweifach versetzte Körpergeometrie, gekrönt von einem kunstvoll gedrehten Griff, schafft ein subtiles Prunkstück für die Küche. Avi ist klein, aber groß im Charakter und misst knapp 14 Zoll in der Höhe, um problemlos in kompakte Räume zu passen oder einfach ein niedrigeres Profil in der Küche zu bieten. Kohler vereint Funktion und Stil, um Küchenarmaturen zu schaffen, die ebenso beeindruckend wie effizient sind .
Merkmale
- Der ausziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen ermöglicht das Umschalten von belüftetem Strahl auf Sweep®-Sprühstrahl
- Sweep® Spray bietet einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl, der Ihr Geschirr und Ihre Spüle sauber fegt
- Das magnetische Andocksystem DockNetik® arretiert den Sprühkopf sicher, wenn er nicht verwendet wird
- Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des ausziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler
- MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht
- Hochgewölbter Auslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Krüge
- Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
- KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung
- 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
- Lieferumfang: Zusammengebauter Wasserhahn, Zuleitungen, Seifen-/Lotionspender und Rosettenplatte
Material
- Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst dem härtesten täglichen Gebrauch standhält
Installation
- Installation mit 1-, 2-, 3- oder 4-Loch-Spüle (Rosettenplatte im Lieferumfang enthalten)
- Flexible Zuleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation
- Der längere Schaft funktioniert mit Arbeitsplatten mit einer Dicke von bis zu 2½ Zoll und ist einfach zu installieren.