Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sundae® Pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

Sundae® Pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Google-Übersetzung,

Der herunterziehbare Küchenspülen-Wasserhahn von Sundae hat einen lässig-schicken Stil, der raffinierte Facetten, durchdachte Schnittpunkte und ruhige, langgestreckte Kurven für einen raffinierten, klassischen Look kombiniert. Es ist für eine einfache Installation konzipiert und verfügt über hochwertige Materialien für eine lebenslange zuverlässige Leistung. Der herunterziehbare Sprühkopf schaltet zwischen Strahl- und Sweep®-Spray um, und der Wasserhahn enthält einen Seifen-/Lotionspender.

Merkmale

  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen ermöglicht das Umschalten von belüftetem Strahl auf Sweep®-Sprühstrahl
  • Sweep® Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Spülbecken sauber zu fegen
  • Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht
  • Hochgewölbter Auslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Krüge
  • Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Lieferumfang: Zusammengebauter Wasserhahn, Versorgungsleitungen, Rosette, Seifen-/Lotionspender
  • DockNetik® sicheres Andocksystem arretiert den Sprühkopf, wenn er nicht verwendet wird

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit

Installation

  • Kann mit 1-, 2-, 3- oder 4-Loch-Spülbecken installiert werden
  • Flexible Zuleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation
  • Der längere Schaft funktioniert mit Arbeitsplatten mit einer Dicke von bis zu 2½ Zoll und ist einfach zu installieren.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R29475-SD
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeSundae®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.49
  • Breite (Inches)10
  • Tiefe (Inches)8.42
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit