Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hamelin™ Pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser
Kohler

Hamelin™ Pull-down kitchen sink faucet with soap/lotion dispenser

Google-Übersetzung,

Lassen Sie den herunterziehbaren Hamelin-Küchenarmatur Ihrer Küche mit seinen fließenden Designlinien und dem zarten, bandähnlichen Griff einen Hauch von Anmut verleihen. Der hochgezogene herunterziehbare Auslauf ermöglicht eine schnelle Reinigung hoher Töpfe und Kannen, und dank der ProMotion-Technologie und dem sicheren DockNetik-Andocksystem lässt sich der herunterziehbare Sprühkopf leicht zurückziehen und arretieren, wenn er nicht verwendet wird. Kohler vereint Funktion und Stil, um Küchenarmaturen zu schaffen, die ebenso beeindruckend wie effizient sind.

Merkmale

  • Der herunterziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen ermöglicht das Umschalten von belüftetem Strahl auf Sweep®-Sprühstrahl
  • Sweep® Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Spülbecken sauber zu fegen
  • Der leichte, leise geflochtene Schlauch und das schwenkbare Kugelgelenk der ProMotion®-Technologie machen die Verwendung des herunterziehbaren Sprühkopfs einfacher und komfortabler
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die mineralischen Ablagerungen widersteht
  • Hochgewölbter Auslauf bietet vertikalen Freiraum für hohes Kochgeschirr und Krüge
  • Der Einhebelgriff erleichtert das Einstellen der Wassertemperatur.
  • KOHLER-Keramikscheibenventile übertreffen die Langlebigkeitsstandards der Industrie für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • Lieferumfang: Zusammengebauter Wasserhahn, Zuleitungen, Seifen-/Lotionspender und Rosettenplatte
  • DockNetik® sicheres Andocksystem arretiert den Sprühkopf, wenn er nicht verwendet wird

Material

  • Erstklassige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst dem härtesten täglichen Einsatz standhält

Installation

  • Installation mit 1-, 2-, 3- oder 4-Loch-Spüle (Rosettenplatte im Lieferumfang enthalten)
  • Flexible Zuleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation
  • Der längere Schaft funktioniert mit Arbeitsplatten mit einer Dicke von bis zu 2½ Zoll und ist einfach zu installieren.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R33446-SD
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeHamelin™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.2
  • Breite (Inches)10
  • Tiefe (Inches)8.18
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit