Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Provo™ Semi-professional pull-down kitchen sink faucet with two function sprayhead
Kohler

Provo™ Semi-professional pull-down kitchen sink faucet with two function sprayhead

Google-Übersetzung,

Für den Hobbykoch mit begrenztem Arbeitsbereich bietet der halbprofessionelle ausziehbare Küchenarmatur Provo eine schön proportionierte Lösung. Ein hochgewölbter Auslauf und ein ausziehbarer Schlauch bieten hervorragende Reichweite, Flexibilität und Kontrolle für jede Aufgabe, von der Essenszubereitung bis zum Befüllen von Töpfen und Reinigen. Mit einem kurzen Tastendruck können Sie vom Strahl- zum Kehrstrahl umschalten, um einen breiten, kräftigen Strahl zu erzeugen und die Küchenreinigung zu vereinfachen.

Merkmale

  • Professioneller Stil kombiniert mit Pull-Down-Funktionalität für maximale Reichweite innerhalb des Spülbeckenbereichs
  • Der Zwei-Funktions-Sprühkopf mit Touch-Steuerung ermöglicht den Wechsel vom Strahl zum Sweep®-Spray
  • Der Sweep®-Spray verfügt über speziell abgewinkelte Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber zu fegen
  • Das magnetische DockNetik®-Dockingsystem arretiert den Sprühkopf sicher an seinem Platz, wenn er nicht verwendet wird
  • MasterClean™ Sprayface verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche, die Mineralablagerungen widersteht und die Sprühleistung maximiert
  • Der hohe Bogen und das einzigartige Design mit freiliegenden Federn sorgen für außergewöhnliche Kontrolle und Flexibilität
  • Zur einfachen Reinigung lassen sich Feder und Sprühkopf abnehmen
  • Der Einhebelgriff ist einfach zu bedienen und erleichtert die Einstellung der Wassertemperatur
  • 1,5 gpm (5,7 lpm) maximale Durchflussrate bei 60 psi (4,14 bar)
  • KOHLER®-Keramikscheibenventile übertreffen die branchenüblichen Langlebigkeitsstandards für eine lebenslange dauerhafte Leistung
  • Im Lieferumfang enthalten: montierter Wasserhahn, Versorgungsleitungen, Rosettenschild

Material

  • Ausgewählte KOHLER-Oberflächen sind mit der ScratchShield®-Technologie ausgestattet, die selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält
  • Die Spot Repel®-Oberfläche widersteht Fingerabdrücken, Flecken und Wasserflecken (nur mattschwarze Oberfläche)
  • Hochwertige Materialkonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
  • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

Installation

  • Installiert mit 1- oder 3-Loch-Spüle (Rosettenplatte im Lieferumfang enthalten)
  • Flexible Versorgungsleitungen und Schnellkupplungen vereinfachen die Installation
  • Der längere Schaft eignet sich für Arbeitsplatten mit einer Dicke von bis zu 63,5 mm (2-1/2") und ist einfach zu installieren

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-R43211
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeProvo™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)18.22
  • Breite (Inches)10.51
  • Tiefe (Inches)8
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
  • ETIM-CodeEG015610
  • ETIM-NameValves/taps/controls
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit